Группы товаров

Новости KIPP

назад
Security meets design
05/03/24 - Security meets design – New snap locks with recessed grip
What is flat, black and ergonomic? A snap lock that can be harmoniously integrated into (almost) any door, hatch or cover and is easy to operate. подробнее...
Грибковые ручки и шариковые стопорные штифты с функцией обеспечения безопасности
27/09/23 - Безопасность под контролем — KIPP интегрирует функции безопасности в грибковые ручки и шариковые стопорные штифты
Нет самоотвинчивания ручек и болтов: пользователь выигрывает от встроенного механизма блокировки или запиранияподробнее...
Зажимные приспособления в нулевой точке KIPP UNILOCK
14/09/23 - Ассортимент KIPP UNILOCK расширен — три новых зажимных модуля для пневматических зажимных приспособлений в нулевой точке
Благодаря трем новым зажимным модулям KIPP предлагает пользователю еще больше возможностей для точного зажима устройств в металлорежущих обрабатывающих центрах.подробнее...
Гидравлические зажимные элементы KIPP
07/09/23 - Гидравлические зажимные элементы — новинка в ассортименте KIPP — гибкие решения для широкого спектра вариантов зажима
В дополнение к механическим и пневматическим зажимным приспособлениям отныне также предлагается большой выбор гидравлических зажимных элементов.подробнее...
Защелки из нержавеющей стали KIPP
03/08/23 - Надежная блокировка для всех сред — защелки из нержавеющей стали KIPP
Устойчивость к влаге, кислоте и морской воде: наши новые защелки из нержавеющей стали подходят для широкого спектра применения внутри и снаружи помещений.подробнее...
Aluminium-Handräder von KIPP
11/07/23 - Функциональные и стильные: маховики из алюминия от KIPP
KIPP пополняет свой ассортимент линейкой легких маховиков из алюминия, в которых идеально сочетается функциональность и дизайн. подробнее...
Зажимные рычаги KIPP
19/06/23 - Зажимные рычаги KIPP
Уже многие десятилетия они известны во всем мире: зажимные рычаги от HEINRICH KIPP WERKподробнее...
20 лет компании KIPP во Франции
10/06/23 - KIPP FRANCE отмечает юбилей
— 20 лет истории успеха по-французски
Надежный партнер во Франции на протяжении двух десятилетий.подробнее...
Позиционирующие втулки с датчиком состояния
06/06/23 - Позиционирующие втулки с датчиком состояния KIPP — все позиции под контролем
Позиционирующие и установочные втулки с датчиком состояния обеспечивают централизованный контроль положения стопорных штифтов и стопорных шариковых пальцев.подробнее...
Штифты стопорные с поворотной рукояткой
29/03/23 - Быстрое позиционирование и фиксация: стопорные штифты с поворотной рукояткой
Отныне KIPP предлагает в ассортименте стопорные штифты с поворотной рукояткой в различных типоразмерах.подробнее...
KIPP UNILOCK
04/03/23 - KIPP UNILOCK
Максимальная гибкость при минимальных значениях подготовительно-заключительного времени — Узнайте больше о разнообразии KIPP UNILOCK.подробнее...
Стопорные штифты с датчиком состояния в проводном исполнении
29/04/22 - Минимум техобслуживания и максимум надежности:
стопорные штифты с датчиком состояния в проводном исполнении подробнее...
Расширение ассортимента серии KIPPflexX
15/03/22 - Расширение ассортимента серии KIPPflexX
Новые тиски для 5-осевой обработки KIPPflexX 90 мм спроектированы для малогабаритных станочных столов. Они позволяют обрабатывать внешний контур деталей с размерами около 100 мм.подробнее...
18/02/22 - Группа компаний KIPP берет олимпийскую высоту
Катарина Менц, участница Олимпийских игр и сильнейшая спортсменка национальной сборной Германии по дзюдо, попробует свои силы в качестве руководителя-стажера на предприятии, выступающем партнером по организации крупнейших спортивных мероприятий.подробнее...
Быстрозажимные устройства KIPP
01/02/22 - Надежная и быстрая фиксация заготовок
С помощью быстрозажимных устройств KIPP можно быстро и надежно фиксировать или зажимать заготовки. В большом ассортименте можно выбрать модели для самых разных сфер применения.подробнее...
Кооперация KIPP Group с Профессиональным училищем в Хорбе
17/01/22 - Кооперация KIPP Group с Профессиональным училищем в Хорбе
Новый вид кооперации предоставляет возможности для более интенсивного практико-ориентированного обучения и создает особые преимущества для учащихся. подробнее...
Новый стопорный штифт в исполнении Hygienic DESIGN
05/01/22 - Стопорный штифт для применения в условиях повышенных гигиенических требований
Новый стопорный штифт в соответствии с директивами Hygienic DESIGN предотвращает адгезию частиц загрязнений и упрощает процессы очистки.
подробнее...
Архив новостей
Здесь вы найдете все новости начиная с 2018 годаподробнее...
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Соединённое Королевство
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33