Группы товаров

Позиционирующие втулки с датчиком состояния

назад

Позиционирующие втулки с датчиком состояния KIPP
Все позиции под контролем

Вы хотите организовать процессы еще более прозрачно и надежно? Наши позиционирующие и установочные втулки с датчиком состояния позволят вам обеспечить централизованный контроль положения стопорных штифтов и стопорных шариковых пальцев в ходе производственного процесса. На выбор предлагается комплектное изделие в сборе со встроенным датчиком или подготовленная соответствующим образом втулка, которую вы можете доукомплектовать самостоятельно индуктивным датчиком стандартного типа.

Главныеособенности:

• Разнообразие: в эту линейку входят позиционирующие втулки из стали или нержавеющей стали, установочные втулки из нержавеющей стали, а также установочные втулки из нержавеющей стали под шариковые стопорные пальцы с поворотной рукояткой.

• Адаптируемость: в позиционирующие и установочные втулки стандартного исполнения встроен индуктивный датчик с возможностью плавной регулировки зажимной гайкой.

• Надежность: датчики оснащены трехжильным кабелем из ПВХ с длиной два метра, который обеспечивает передачу обрабатываемых датчиком сигналов в систему машинного управления.

• Индивидуальность: вариант изделия для самостоятельной комплектации снабжен зажимной гайкой для закрепления стандартного индуктивного датчика диаметром 3 мм.

Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Соединённое Королевство
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33