Группы товаров

Зажимные приспособления в нулевой точке KIPP UNILOCK

назад

KIPP расширяет ассортимент пневматических зажимных приспособлений в нулевой точке —
три новых зажимных модуля в ассортименте KIPP UNILOCK

Мы еще больше расширили ассортимент KIPP UNILOCK в части пневматических зажимных приспособлений в нулевой точке. Благодаря трем новым зажимным модулям мы теперь предлагаем вам еще больше возможностей для быстрого и точного зажима и привязки деталей, устройств и муфт плиты-спутника в металлорежущих обрабатывающих центрах. Новые зажимные элементы позволяют производить замену за секунды с определенной нулевой точкой и повторяемостью менее 0,005 мм.

Подробно о новинках:

  • Зажимной модуль KIPP UNILOCK ASM 99: встроенный зажимной модуль идеально подходит для работы в ограниченном пространстве. Установочная высота составляет 56 мм; также зажимной модуль можно полностью утопить в крепежную пластину или в стол станка. С помощью встроенного запроса можно узнать положение золотника «открыто».

  • Автоматизированный зажимной модуль KIPP UNILOCK ESA 138: благодаря встроенным функциям запроса положения подвижной губки «открыто» или «закрыто» этот модуль отвечает всем требованиям, предъявляемым к надежности процесса в автоматизированных зажимных приспособлениях. Четыре выносные опорные поверхности с элементами управления пневматической системой обеспечивают правильное расположение приспособления до начала производственного процесса.

  • Зажимной модуль KIPP UNILOCK EGM 110-75 с муфтой плиты-спутника: этот зажимной модуль был разработан специально для использования в автоматизированных роботах. При этом муфта плиты-спутника служит интерфейсом между зажимной плитой и зажимным модулем. С помощью интегрированной функции запроса можно проверить положение подвижной губки «открыто» или «закрыто» и убедиться, что зажимной модуль и муфта плиты-спутника находятся в правильной позиции. Компенсационные зажимные болты и зажимные болты типа «ласточкин хвост»: оба компонента также являются новинками в ​​ассортименте продукции и оптимизируют зажим и позиционирование деталей и приспособлений. Компенсационные зажимные болты обеспечивают компенсацию шага ± 1 мм в одном или во всех направлениях. Крепление зажимного болта типа «ласточкин хвост» выполняется без резьбы с помощью соединения в виде ласточкина хвоста в короткой зажимной кромке детали.
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Соединённое Королевство
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33