Группы товаров

Грибковые ручки и шариковые стопорные штифты с функцией обеспечения безопасности

назад

Безопасность под контролем — KIPP интегрирует функции безопасности в грибковые ручки и шариковые стопорные штифты

Мы расширили наш ассортимент, включив в него новые грибковые ручки и шариковые стопорные штифты с функцией обеспечения безопасности. Пользователь выигрывает от встроенного механизма блокировки или запирания, который предотвращает самоотвинчивание ручек и болтов, тем самым повышая безопасность и функциональность различных вариантов применения. Варианты применения многообразны — от машиностроения и строительной отрасли до логистики, спортивного и реабилитационного оборудования.

Главныеособенности:

  • Эргономичный дизайн: новые грибковые ручки обеспечивают пользователю высокую точность и производительность. Эргономичная конструкция ориентирована на стандарт DIN 6336 и обеспечивает удобство обслуживания и комфортное управление.

  • Высококачественные материалы: благодаря использованию износостойких и долговечных материалов грибковые ручки идеально соответствуют высоким требованиям окружающего промышленного оборудования и обеспечивают длительную и надежную работу.

  • Большая гибкость: для удовлетворения индивидуальных требований в широком спектре задач мы предлагаем грибковые ручки различных размеров с внутренней или наружной резьбой M4 — M10 красного или черного цвета.

  • Шариковые стопорные штифты в трех вариантах исполнения: запираемые шариковые стопорные штифты доступны с ручкой из нержавеющей стали, полимерной ручкой или пластиковой Т-образной рукояткой. Отпирание возможно только с помощью ключа.

Эти изделия являются одними из самых ярких экспонатов выставки Motek в Штутгарте в этом году. Посетите нас на выставке в период 10–13 октября 2023 г. в павильоне 3, стенд 3520.

Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Соединённое Королевство
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33