제품 그룹
접이식 원형 그립이 있는 알루미늄 2스포크 핸드휠, A형, 로케이팅 홀 및 크로스 보어 포함
K1525_A

접이식 원형 그립이 있는 알루미늄 2스포크 핸드휠, A형, 로케이팅 홀 및 크로스 보어 포함

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:알루미늄 핸드 휠.
원형 그립 및 허브 커버 열가소성, 검정색.
원통형 그립 액슬 스틸 검정 산화 처리.
그루브 스크류 ISO 4027 스틸 경도 등급 45 H, 검정색.
표면 마무리:검정색 또는 은색 분말 코팅.정보:휠 림의 동심 및 축 주행 ≤ 0.4mm.조립:허브의 커버는 조립하지 않은 상태로 제공합니다.
핸드휠은 십자형 핀 또는 DIN 6912 소켓 헤드 스크류와 K0173 와셔를 축 방향으로 페더 키 연결을 통해 샤프트에 고정할 수 있습니다.
크로스 보어가 있는 버전의 경우 고정은 나사로 조인 그루브 스크류 ISO 4027을 사용하여 이루어집니다.
액세서리:K0173 와샤.
K1160 육각 소켓 헤드 나사, 낮은 헤드, DIN 6912.
인도 품목알루미늄 핸드 휠.
허브 커버.
접이식 원형 그립.
그루브 스크류 ISO 4027(크로스 보어가 있는 버전).
도면 설명:
1) 90° 페더 키 홈에 대한 크로스 보어 오프셋의 위치
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1525_A 접이식 원형 그립이 있는 알루미늄 2스포크 핸드휠, A형, 로케이팅 홀 및 크로스 보어 포함 866 kB

도면

접이식 원형 그립이 있는 알루미늄 2스포크 핸드휠, A형, 로케이팅 홀 및 크로스 보어 포함

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 색상타입형태 타입AD1

D2D3D4D5D6D7HH2LL1L2L3CAD액세서리가격주문
K1525.1251216검정A로케이팅 홀 & 변환 홀42125123119,9M620M617,66,5105185649 0.00 €
K1525.1251416검정A로케이팅 홀 & 변환 홀42125143119,9M620M617,66,5105185649 0.00 €
K1525.1601416검정A로케이팅 홀 & 변환 홀55160143626M826M617,86,5137208057 0.00 €
K1525.1601616검정A로케이팅 홀 & 변환 홀55160163626M826M617,88137208057 0.00 €
K1525.1251226실버A로케이팅 홀 & 변환 홀42125123119,9M620M617,66,5105185649 0.00 €
K1525.1251426실버A로케이팅 홀 & 변환 홀42125143119,9M620M617,66,5105185649 0.00 €
K1525.1601426실버A로케이팅 홀 & 변환 홀55160143626M826M617,86,5137208057 0.00 €
K1525.1601626실버A로케이팅 홀 & 변환 홀55160163626M826M617,88137208057 0.00 €
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.
프랑스
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059