- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 그립 및 노브
- 핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
- 핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
- K1523
그립 없는 알루미늄 2스포크 핸드휠
- K1524
알루미늄 2스포크 핸드휠 회전식 원형 그립 포함
- K1525
알루미늄 2스포크 핸드휠 접이식 원형 그립 포함
- K0725
2 스포크 핸드 휠 플라스틱
- K0725
2 스포크 핸드 휠 플라스틱, 소재 회전 그립
- K0725
2 스포크 핸드 휠 플라스틱, 전환가능 그립
- K0162
알루미늄 2스포크 핸드휠, 광택 처리
- K0162
알루미늄 2스포크 핸드휠, 파우더 코팅
- K0671
핸드 휠 회주철 DIN 950
- K0160
핸드 휠 알루미늄 DIN 950
- K1208
핸드휠, DIN 950, 스테인레스 스틸
- K1520
알루미늄 디스크 핸드 휠 그립 없음
- K1521
알루미늄 디스크 핸드 휠 회전식 원형 그립 포함
- K1522
알루미늄 디스크 핸드 휠 접이식 원형 그립 포함
- K0161
디스크 핸드 휠 알루미늄
- K0161
디스크 핸드 휠, 알루미늄
- K0163
디스크 핸드 휠 알루미늄 유사형 DIN 950
- K1307
디스크 핸드 휠 회전형 그립 있음
- K0164
디스크 핸드 휠 회전 그립
- K0165
디스크 핸드 휠 그립 무
- K0256
핸드 휠, 플라스틱
- K0257
핸드 휠 회전 원통형 그립
- K0258
핸드 휠 리버시블 원통형 그립
- K0259
핸드 휠 안전 원통형 그립
- K0184
핸드 휠, 플라스틱(듀로플라스틱)
- K0262
널링 휠, 그립 있음
- K0275
델타 휠
- K1661
핸드휠, 강판
- K1875
스포크 핸드 휠, 스틸판
- K1876
스포크 핸드 휠, 스테인리스 스틸판
- K0726
회전 볼 그립
- K0684
핸드 크랭크 스완 넥 유사형 DIN 468
- K0685
핸드 크랭크 직선형 유사형 DIN 469
- K0727
알루미늄 핸드 크랭크
- K0997
크랭크 그립, 알루미늄, 원통 그립, 접이식
- K0996
크랭크 그립, 알루미늄, 회전식 원통 그립 포함
- K0998
크랭크 그립, 알루미늄, 안전 원통 그립 포함
- K2076
리버시블 원형 그립이 있는 스테인리스 스틸 크랭크 그립
- K2075
회전식 원통 그립이 달린 스테인레스 스틸 크랭크 그립
- K0999
회전식 원통 그립이 달린 스테인레스 스틸 크랭크 그립
- K0266
크랭크 그립, 접이식 원통 그립 포함
- K0659
그립, 회전식 원통 그립
- K0268
크랭크 그립, 안전 원통 그립
- K0728
볼 크랭크 스틸
- K0740
육각 소켓이 있는 회전식 원통형 그립
- K0774
회전 원통형 그립
- K0775
리버시블 원통형 그립
- K1000
회전 원형 그립 스테인리스 스틸
- K0263
회전 원통형 그립
- K1468
원통형 그립, 플라스틱, 회전형
- K1469
원통형 그립, 플라스틱, 접이식
- K0265
안전 원통형 그립 자동 복귀 타입
- K1470
안전 원통형 그립, 플라스틱, 자동 복귀용
- K0166
기계 핸들 고정 DIN 39 타입 E, 스틸
- K1199
기계 핸들, 고정, DIN 39, 타입 E, 스테인레스 스틸
- K0167
기계 핸들 고정 DIN 39 타입 E, 알루미늄
- K0168
기계 핸들, 회전 가능 DIN 98 유사형, 타입 E, 스틸
- K1209
회전 가능한 볼그립 DIN 98 유사형, 타입 E, 스테인레스 스틸
- K0169
회전식 그립, 회전 가능, DIN 98 유사형, 타입 E, 알루미늄
- K1221
테이퍼 그립, 고정형
- K0170
회전 그립
- K0651
회전 가능한 테이퍼 그립
- K0172
테이퍼 핸들, 플라스틱(열경화성 수지)
- K1207
콘 노브
- K1222
타원형 노브
- K1201
테이퍼 핸들, 회전 가능, 플라스틱(열경화성 수지), 나사 인서트, 스틸 또는 스테인리스 스틸
- K1202
테이퍼 핸들, 플라스틱(열경화성 수지), 나사 인서트, 스틸, 아연 도금
- K0173
와샤
- K0408
디지털 인디게이터
- K2106
포지션 인디케이터 스테인리스 스틸 중공축 포함
- K0409
포지션 인디케이터
- K2107
포지션 인디케이터 스테인리스 스틸 중공축 포함
- K0410
포지션 인디케이터
- K2108
포지션 인디케이터 스테인리스 스틸 중공축 포함
- K0411
인디게이터 자유 프로그램 처리 가능
- K0771
위치 표시기 자유 프로그램 처리 가능
- K1657
포지션 인디케이터 플라스틱, 전자식 IO 링크 인터페이스
- K1658
자기 센서, 수동형 센서, 소형 IO 링크 인터페이스
- K1905
포지션 인디케이터 준절대적, 주전원 독립형, 표시 정확도 10 µm, 소형 구조
- K1906
포지션 인디케이터 준절대적, 주전원 독립형, 표시 정확도 10 µm
- K1959
자기 센서 수동형 센서, 소형 구조
- K1926
중공축 센서 자기식 스캔형
- K1927
리덕싱 슬리브
- K1663
자기 테이프, 증분식 코딩 스케일, 5mm 폴 길이
- K0412
리덕싱 슬리브
- K0413
인써트 플레이트
- K0414
마운팅 플레이트
- K1928
포지션 인디케이터가 있는 조절 노브 디지털 디스플레이
- K1929
핸드휠용 포지션 인디케이터 아날로그-디지털 디스플레이
- K1930
포지션 인디케이터용 핸드휠
- 회전식 래치, 모서리 보호 프로파일, 실링 프로파일
- 힌지
- 스위벨 피트
- 튜브 연결 유닛, 프로파일 커넥터
- 텔레스코픽 레일
- 잠금 장치,걸쇠,자물쇠
- 퀵 클램프, 클램핑 장치
- 클램핑 유닛
- 스프링 플런저, 인덱스 플런저, 볼 잠금핀
- 서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
설명재질:하우징, 폴리아미드 6 홀 샤프트, 스틸. 보기 창 플라스틱. 나사 스터드, 스틸.표면 마무리:하우징, 충격 방지. 홀 샤프트, 검정 산화 마무리. 나사 스터드, 검정색. 숫자 휠 검정색, 숫자 흰색.정보:포지션 인디케이터에서는 조절된 측정 값을 한 눈에 직접 읽을 수 있음. 그리고, 스핀들 회전 (해당 스핀들 피치) 당 표시 값은 이송 기어를 통해 실현되는 여러 종류의 표시 값으로 선택 가능함. 위치 표시기는 매우 뚜렷하게 표시되고 상세 읽기가 가능한 것을 특징으로 함. 보어홀 상대편으로 삽입되는 조임 토크 지원을 구비하고 있음.
**1. 별 모양 조립 위치, 2 별 모양 카운트 부여. (주문 예 "조립 위치, 카운트" 참고).기술 데이터:– 50년 기간 구성의 카운트 + 상세 읽기 – 숫자 높이 약 7 mm – 움푹파인 샤프트-Ø 20 H7 mm – 내온성 80 °C – 내유성/내용제성 – 방진요청 시:– 미네랄 글라스 카운트 커버 – 축 씰링 (먼지 씰링) – 방수 – 진동 보호액세서리:– 리덕싱 슬리브 K0412 – 중간 플레이트 K0413 – 조립 플레이트 K0414 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 본체 색상 | B | D | H | L | 피치 | 조립 위치 | 카운트 방향 | 회전후 표시 | 위치 소수점 | max. 회전 수 1/min | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0410.01002111 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 1 | 1 | 000,10 | 2 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.01002121 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 1 | 2 | 000,10 | 2 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.01002211 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 2 | 1 | 000,10 | 2 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.01002221 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 2 | 2 | 000,10 | 2 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.01002311 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 3 | 1 | 000,10 | 2 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.01002321 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 3 | 2 | 000,10 | 2 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.01002411 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 4 | 1 | 000,10 | 2 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.01002421 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 4 | 2 | 000,10 | 2 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.01001111 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 1 | 1 | 0001,0 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.01001121 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 1 | 2 | 0001,0 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.01001211 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 2 | 1 | 0001,0 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.01001221 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 2 | 2 | 0001,0 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.01001311 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 3 | 1 | 0001,0 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.01001321 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 3 | 2 | 0001,0 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.01001411 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 4 | 1 | 0001,0 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.01001421 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 4 | 2 | 0001,0 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.01501111 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1,5 | 1 | 1 | 0001,5 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.01501121 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1,5 | 1 | 2 | 0001,5 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.01501211 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1,5 | 2 | 1 | 0001,5 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.01501221 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1,5 | 2 | 2 | 0001,5 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.01501311 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1,5 | 3 | 1 | 0001,5 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.01501321 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1,5 | 3 | 2 | 0001,5 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.01501411 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1,5 | 4 | 1 | 0001,5 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.01501421 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1,5 | 4 | 2 | 0001,5 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.02001111 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2 | 1 | 1 | 0002,0 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.02001121 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2 | 1 | 2 | 0002,0 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.02001211 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2 | 2 | 1 | 0002,0 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.02001221 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2 | 2 | 2 | 0002,0 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.02001311 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2 | 3 | 1 | 0002,0 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.02001321 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2 | 3 | 2 | 0002,0 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.02001411 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2 | 4 | 1 | 0002,0 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.02001421 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2 | 4 | 2 | 0002,0 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.02501111 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2,5 | 1 | 1 | 0002,5 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.02501121 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2,5 | 1 | 2 | 0002,5 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.02501211 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2,5 | 2 | 1 | 0002,5 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.02501221 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2,5 | 2 | 2 | 0002,5 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.02501311 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2,5 | 3 | 1 | 0002,5 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.02501321 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2,5 | 3 | 2 | 0002,5 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.02501411 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2,5 | 4 | 1 | 0002,5 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.03001111 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 3 | 1 | 1 | 0003,0 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.03001121 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 3 | 1 | 2 | 0003,0 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.03001211 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 3 | 2 | 1 | 0003,0 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.03001221 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 3 | 2 | 2 | 0003,0 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.03001311 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 3 | 3 | 1 | 0003,0 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.03001321 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 3 | 3 | 2 | 0003,0 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.03001411 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 3 | 4 | 1 | 0003,0 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.03001421 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 3 | 4 | 2 | 0003,0 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.04001111 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 4 | 1 | 1 | 0004,0 | 1 | 375 |  |  | 0.00 € | | K0410.04001121 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 4 | 1 | 2 | 0004,0 | 1 | 375 |  |  | 0.00 € | | K0410.04001211 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 4 | 2 | 1 | 0004,0 | 1 | 375 |  |  | 0.00 € | | K0410.04001221 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 4 | 2 | 2 | 0004,0 | 1 | 375 |  |  | 0.00 € | | K0410.04001311 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 4 | 3 | 1 | 0004,0 | 1 | 375 |  |  | 0.00 € | | K0410.04001321 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 4 | 3 | 2 | 0004,0 | 1 | 375 |  |  | 0.00 € | | K0410.04001411 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 4 | 4 | 1 | 0004,0 | 1 | 375 |  |  | 0.00 € | | K0410.04001421 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 4 | 4 | 2 | 0004,0 | 1 | 375 |  |  | 0.00 € | | K0410.05001111 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 5 | 1 | 1 | 0005,0 | 1 | 300 |  |  | 0.00 € | | K0410.05001121 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 5 | 1 | 2 | 0005,0 | 1 | 300 |  |  | 0.00 € | | K0410.05001211 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 5 | 2 | 1 | 0005,0 | 1 | 300 |  |  | 0.00 € | | K0410.05001221 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 5 | 2 | 2 | 0005,0 | 1 | 300 |  |  | 0.00 € | | K0410.05001311 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 5 | 3 | 1 | 0005,0 | 1 | 300 |  |  | 0.00 € | | K0410.05001321 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 5 | 3 | 2 | 0005,0 | 1 | 300 |  |  | 0.00 € | | K0410.05001411 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 5 | 4 | 1 | 0005,0 | 1 | 300 |  |  | 0.00 € | | K0410.05001421 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 5 | 4 | 2 | 0005,0 | 1 | 300 |  |  | 0.00 € | | K0410.06001111 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 6 | 1 | 1 | 0006,0 | 1 | 250 |  |  | 0.00 € | | K0410.06001121 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 6 | 1 | 2 | 0006,0 | 1 | 250 |  |  | 0.00 € | | K0410.06001211 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 6 | 2 | 1 | 0006,0 | 1 | 250 |  |  | 0.00 € | | K0410.06001221 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 6 | 2 | 2 | 0006,0 | 1 | 250 |  |  | 0.00 € | | K0410.06001311 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 6 | 3 | 1 | 0006,0 | 1 | 250 |  |  | 0.00 € | | K0410.06001321 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 6 | 3 | 2 | 0006,0 | 1 | 250 |  |  | 0.00 € | | K0410.06001411 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 6 | 4 | 1 | 0006,0 | 1 | 250 |  |  | 0.00 € | | K0410.06001421 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 6 | 4 | 2 | 0006,0 | 1 | 250 |  |  | 0.00 € | | K0410.10001111 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 10 | 1 | 1 | 0010,0 | 1 | 150 |  |  | 0.00 € | | K0410.10001121 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 10 | 1 | 2 | 0010,0 | 1 | 150 |  |  | 0.00 € | | K0410.10001211 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 10 | 2 | 1 | 0010,0 | 1 | 150 |  |  | 0.00 € | | K0410.10001221 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 10 | 2 | 2 | 0010,0 | 1 | 150 |  |  | 0.00 € | | K0410.10001311 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 10 | 3 | 1 | 0010,0 | 1 | 150 |  |  | 0.00 € | | K0410.10001321 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 10 | 3 | 2 | 0010,0 | 1 | 150 |  |  | 0.00 € | | K0410.10001411 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 10 | 4 | 1 | 0010,0 | 1 | 150 |  |  | 0.00 € | | K0410.10001421 | 퓨어 오렌지 RAL 2004 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 10 | 4 | 2 | 0010,0 | 1 | 150 |  |  | 0.00 € | | K0410.01002112 | 검정 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 1 | 1 | 000,10 | 2 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.01002122 | 검정 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 1 | 2 | 000,10 | 2 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.01002212 | 검정 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 2 | 1 | 000,10 | 2 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.01002222 | 검정 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 2 | 2 | 000,10 | 2 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.01002312 | 검정 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 3 | 1 | 000,10 | 2 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.01002322 | 검정 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 3 | 2 | 000,10 | 2 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.01002412 | 검정 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 4 | 1 | 000,10 | 2 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.01002422 | 검정 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 4 | 2 | 000,10 | 2 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.01001112 | 검정 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 1 | 1 | 0001,0 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.01001122 | 검정 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 1 | 2 | 0001,0 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.01001212 | 검정 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 2 | 1 | 0001,0 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.01001222 | 검정 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 2 | 2 | 0001,0 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.01001312 | 검정 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 3 | 1 | 0001,0 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.01001322 | 검정 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 3 | 2 | 0001,0 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.01001412 | 검정 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 4 | 1 | 0001,0 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.01001422 | 검정 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1 | 4 | 2 | 0001,0 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.01501112 | 검정 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1,5 | 1 | 1 | 0001,5 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.01501122 | 검정 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1,5 | 1 | 2 | 0001,5 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.01501212 | 검정 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1,5 | 2 | 1 | 0001,5 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.01501312 | 검정 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1,5 | 3 | 1 | 0001,5 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.01501322 | 검정 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 1,5 | 3 | 2 | 0001,5 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.02001112 | 검정 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2 | 1 | 1 | 0002,0 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.02001122 | 검정 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2 | 1 | 2 | 0002,0 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.02001212 | 검정 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2 | 2 | 1 | 0002,0 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.02001222 | 검정 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2 | 2 | 2 | 0002,0 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.02001312 | 검정 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2 | 3 | 1 | 0002,0 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.02001322 | 검정 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2 | 3 | 2 | 0002,0 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.02001412 | 검정 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2 | 4 | 1 | 0002,0 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.02001422 | 검정 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2 | 4 | 2 | 0002,0 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.02501112 | 검정 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2,5 | 1 | 1 | 0002,5 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.02501122 | 검정 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2,5 | 1 | 2 | 0002,5 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.02501212 | 검정 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2,5 | 2 | 1 | 0002,5 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.02501222 | 검정 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2,5 | 2 | 2 | 0002,5 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.02501312 | 검정 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2,5 | 3 | 1 | 0002,5 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.02501322 | 검정 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2,5 | 3 | 2 | 0002,5 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.02501412 | 검정 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2,5 | 4 | 1 | 0002,5 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.02501422 | 검정 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 2,5 | 4 | 2 | 0002,5 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.03001112 | 검정 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 3 | 1 | 1 | 0003,0 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.03001122 | 검정 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 3 | 1 | 2 | 0003,0 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.03001212 | 검정 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 3 | 2 | 1 | 0003,0 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.03001222 | 검정 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 3 | 2 | 2 | 0003,0 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.03001312 | 검정 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 3 | 3 | 1 | 0003,0 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.03001412 | 검정 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 3 | 4 | 1 | 0003,0 | 1 | 500 |  |  | 0.00 € | | K0410.04001112 | 검정 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 4 | 1 | 1 | 0004,0 | 1 | 375 |  |  | 0.00 € | | K0410.04001122 | 검정 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 4 | 1 | 2 | 0004,0 | 1 | 375 |  |  | 0.00 € | | K0410.04001212 | 검정 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 4 | 2 | 1 | 0004,0 | 1 | 375 |  |  | 0.00 € | | K0410.04001222 | 검정 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 4 | 2 | 2 | 0004,0 | 1 | 375 |  |  | 0.00 € | | K0410.04001312 | 검정 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 4 | 3 | 1 | 0004,0 | 1 | 375 |  |  | 0.00 € | | K0410.04001322 | 검정 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 4 | 3 | 2 | 0004,0 | 1 | 375 |  |  | 0.00 € | | K0410.04001412 | 검정 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 4 | 4 | 1 | 0004,0 | 1 | 375 |  |  | 0.00 € | | K0410.04001422 | 검정 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 4 | 4 | 2 | 0004,0 | 1 | 375 |  |  | 0.00 € | | K0410.05001112 | 검정 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 5 | 1 | 1 | 0005,0 | 1 | 300 |  |  | 0.00 € | | K0410.05001122 | 검정 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 5 | 1 | 2 | 0005,0 | 1 | 300 |  |  | 0.00 € | | K0410.05001212 | 검정 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 5 | 2 | 1 | 0005,0 | 1 | 300 |  |  | 0.00 € | | K0410.05001222 | 검정 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 5 | 2 | 2 | 0005,0 | 1 | 300 |  |  | 0.00 € | | K0410.05001312 | 검정 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 5 | 3 | 1 | 0005,0 | 1 | 300 |  |  | 0.00 € | | K0410.05001322 | 검정 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 5 | 3 | 2 | 0005,0 | 1 | 300 |  |  | 0.00 € | | K0410.05001412 | 검정 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 5 | 4 | 1 | 0005,0 | 1 | 300 |  |  | 0.00 € | | K0410.05001422 | 검정 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 5 | 4 | 2 | 0005,0 | 1 | 300 |  |  | 0.00 € | | K0410.06001112 | 검정 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 6 | 1 | 1 | 0006,0 | 1 | 250 |  |  | 0.00 € | | K0410.06001122 | 검정 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 6 | 1 | 2 | 0006,0 | 1 | 250 |  |  | 0.00 € | | K0410.06001212 | 검정 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 6 | 2 | 1 | 0006,0 | 1 | 250 |  |  | 0.00 € | | K0410.06001222 | 검정 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 6 | 2 | 2 | 0006,0 | 1 | 250 |  |  | 0.00 € | | K0410.06001312 | 검정 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 6 | 3 | 1 | 0006,0 | 1 | 250 |  |  | 0.00 € | | K0410.06001322 | 검정 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 6 | 3 | 2 | 0006,0 | 1 | 250 |  |  | 0.00 € | | K0410.06001412 | 검정 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 6 | 4 | 1 | 0006,0 | 1 | 250 |  |  | 0.00 € | | K0410.06001422 | 검정 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 6 | 4 | 2 | 0006,0 | 1 | 250 |  |  | 0.00 € | | K0410.10001112 | 검정 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 10 | 1 | 1 | 0010,0 | 1 | 150 |  |  | 0.00 € | | K0410.10001122 | 검정 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 10 | 1 | 2 | 0010,0 | 1 | 150 |  |  | 0.00 € | | K0410.10001212 | 검정 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 10 | 2 | 1 | 0010,0 | 1 | 150 |  |  | 0.00 € | | K0410.10001222 | 검정 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 10 | 2 | 2 | 0010,0 | 1 | 150 |  |  | 0.00 € | | K0410.10001312 | 검정 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 10 | 3 | 1 | 0010,0 | 1 | 150 |  |  | 0.00 € | | K0410.10001322 | 검정 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 10 | 3 | 2 | 0010,0 | 1 | 150 |  |  | 0.00 € | | K0410.10001412 | 검정 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 10 | 4 | 1 | 0010,0 | 1 | 150 |  |  | 0.00 € | | K0410.10001422 | 검정 | 38,5 | 20 | 67,5 | 48 | 10 | 4 | 2 | 0010,0 | 1 | 150 |  |  | 0.00 € | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
|