제품 그룹
포지션 인디케이터 스테인리스 스틸 중공축 포함
K2106

포지션 인디케이터 스테인리스 스틸 중공축 포함

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:하우징 폴리아미드 6.
스테인레스 홀 샤프트.
플라스틱 보기 창.
나사 핀, 스테인리스 스틸
표면 마무리:하우징, 충격 방지.
중공 축 및 그루브 스크류 자연적 마무리.
숫자 휠 검정색, 숫자 흰색.
정보:포지션 인디케이터에서는 조절된 측정 값을 한 눈에 직접 읽을 수 있음.
스핀들 회전(해당 스핀들 피치) 당 표시값을 선택할 수 있습니다. 이송 기어를 통해 다양한 표시값이 구현됩니다.
포지션 인디케이터는 작은 구조로, 매우 선명한 표시기와 미세 눈금이 특징입니다. 이는 특히 스핀들 거리가 짧고 샤프트 직경이 작은 경우에 적합합니다. 보어홀 상대편으로 삽입되는 조임 토크 지원을 구비하고 있음.
기술 데이터:– 30년 기간 구성의 카운트
– 숫자 높이 약 4 mm
– 움푹파인 샤프트-Ø 10 H7 mm
– 내온성 80 °C
– 내유성/내용제성
요청 시:인치 표시
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2106 포지션 인디케이터 스테인리스 스틸 중공축 포함 277 kB

도면

포지션 인디케이터 스테인리스 스틸 중공축 포함

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 색상BD

HL피치위치
소수점
max.
회전 수
1/min
조립 위치카운트 방향회전후
표시
CAD액세서리가격주문
K2106.01001111퓨어 오렌지 RAL 200426103322115001101,0 0.00 €
K2106.01001121퓨어 오렌지 RAL 200426103322115001201,0 0.00 €
K2106.01001211퓨어 오렌지 RAL 200426103322115002101,0 0.00 €
K2106.01001221퓨어 오렌지 RAL 200426103322115002201,0 0.00 €
K2106.01001311퓨어 오렌지 RAL 200426103322115003101,0 0.00 €
K2106.01001321퓨어 오렌지 RAL 200426103322115003201,0 0.00 €
K2106.01001411퓨어 오렌지 RAL 200426103322115004101,0 0.00 €
K2106.01001421퓨어 오렌지 RAL 200426103322115004201,0 0.00 €
K2106.02001111퓨어 오렌지 RAL 200426103322215001102,0 0.00 €
K2106.02001121퓨어 오렌지 RAL 200426103322215001202,0 0.00 €
K2106.02001211퓨어 오렌지 RAL 200426103322215002102,0 0.00 €
K2106.02001221퓨어 오렌지 RAL 200426103322215002202,0 0.00 €
K2106.02001311퓨어 오렌지 RAL 200426103322215003102,0 0.00 €
K2106.02001321퓨어 오렌지 RAL 200426103322215003202,0 0.00 €
K2106.02001411퓨어 오렌지 RAL 200426103322215004102,0 0.00 €
K2106.02001421퓨어 오렌지 RAL 200426103322215004202,0 0.00 €
K2106.02501111퓨어 오렌지 RAL 2004261033222,515001102,5 0.00 €
K2106.02501121퓨어 오렌지 RAL 2004261033222,515001202,5 0.00 €
K2106.02501211퓨어 오렌지 RAL 2004261033222,515002102,5 0.00 €
K2106.02501221퓨어 오렌지 RAL 2004261033222,515002202,5 0.00 €
K2106.02501311퓨어 오렌지 RAL 2004261033222,515003102,5 0.00 €
K2106.02501321퓨어 오렌지 RAL 2004261033222,515003202,5 0.00 €
K2106.02501411퓨어 오렌지 RAL 2004261033222,515004102,5 0.00 €
K2106.02501421퓨어 오렌지 RAL 2004261033222,515004202,5 0.00 €
K2106.03001111퓨어 오렌지 RAL 200426103322315001103,0 0.00 €
K2106.03001121퓨어 오렌지 RAL 200426103322315001203,0 0.00 €
K2106.03001211퓨어 오렌지 RAL 200426103322315002103,0 0.00 €
K2106.03001221퓨어 오렌지 RAL 200426103322315002203,0 0.00 €
K2106.03001311퓨어 오렌지 RAL 200426103322315003103,0 0.00 €
K2106.03001321퓨어 오렌지 RAL 200426103322315003203,0 0.00 €
K2106.03001411퓨어 오렌지 RAL 200426103322315004103,0 0.00 €
K2106.03001421퓨어 오렌지 RAL 200426103322315004203,0 0.00 €
K2106.04001111퓨어 오렌지 RAL 200426103322413751104,0 0.00 €
K2106.04001121퓨어 오렌지 RAL 200426103322413751204,0 0.00 €
K2106.04001211퓨어 오렌지 RAL 200426103322413752104,0 0.00 €
K2106.04001221퓨어 오렌지 RAL 200426103322413752204,0 0.00 €
K2106.04001311퓨어 오렌지 RAL 200426103322413753104,0 0.00 €
K2106.04001321퓨어 오렌지 RAL 200426103322413753204,0 0.00 €
K2106.04001411퓨어 오렌지 RAL 200426103322413754104,0 0.00 €
K2106.04001421퓨어 오렌지 RAL 200426103322413754204,0 0.00 €
K2106.05001111퓨어 오렌지 RAL 200426103322513001105,0 0.00 €
K2106.05001121퓨어 오렌지 RAL 200426103322513001205,0 0.00 €
K2106.05001211퓨어 오렌지 RAL 200426103322513002105,0 0.00 €
K2106.05001221퓨어 오렌지 RAL 200426103322513002205,0 0.00 €
K2106.05001311퓨어 오렌지 RAL 200426103322513003105,0 0.00 €
K2106.05001321퓨어 오렌지 RAL 200426103322513003205,0 0.00 €
K2106.05001411퓨어 오렌지 RAL 200426103322513004105,0 0.00 €
K2106.05001421퓨어 오렌지 RAL 200426103322513004205,0 0.00 €
K2106.06001111퓨어 오렌지 RAL 200426103322612501106,0 0.00 €
K2106.06001121퓨어 오렌지 RAL 200426103322612501206,0 0.00 €
K2106.06001211퓨어 오렌지 RAL 200426103322612502106,0 0.00 €
K2106.06001221퓨어 오렌지 RAL 200426103322612502206,0 0.00 €
K2106.06001311퓨어 오렌지 RAL 200426103322612503106,0 0.00 €
K2106.06001321퓨어 오렌지 RAL 200426103322612503206,0 0.00 €
K2106.06001411퓨어 오렌지 RAL 200426103322612504106,0 0.00 €
K2106.06001421퓨어 오렌지 RAL 200426103322612504206,0 0.00 €
K2106.08001111퓨어 오렌지 RAL 200426103322811801108,0 0.00 €
K2106.08001121퓨어 오렌지 RAL 200426103322811801208,0 0.00 €
K2106.08001211퓨어 오렌지 RAL 200426103322811802108,0 0.00 €
K2106.08001221퓨어 오렌지 RAL 200426103322811802208,0 0.00 €
K2106.08001311퓨어 오렌지 RAL 200426103322811803108,0 0.00 €
K2106.08001321퓨어 오렌지 RAL 200426103322811803208,0 0.00 €
K2106.08001411퓨어 오렌지 RAL 200426103322811804108,0 0.00 €
K2106.08001421퓨어 오렌지 RAL 200426103322811804208,0 0.00 €
K2106.10001111퓨어 오렌지 RAL 2004261033221011501110,0 0.00 €
K2106.10001121퓨어 오렌지 RAL 2004261033221011501210,0 0.00 €
K2106.10001211퓨어 오렌지 RAL 2004261033221011502110,0 0.00 €
K2106.10001221퓨어 오렌지 RAL 2004261033221011502210,0 0.00 €
K2106.10001311퓨어 오렌지 RAL 2004261033221011503110,0 0.00 €
K2106.10001321퓨어 오렌지 RAL 2004261033221011503210,0 0.00 €
K2106.10001411퓨어 오렌지 RAL 2004261033221011504110,0 0.00 €
K2106.10001421퓨어 오렌지 RAL 2004261033221011504210,0 0.00 €
K2106.01001112검정26103322115001101,0 0.00 €
K2106.01001122검정26103322115001201,0 0.00 €
K2106.01001212검정26103322115002101,0 0.00 €
K2106.01001222검정26103322115002201,0 0.00 €
K2106.01001312검정26103322115003101,0 0.00 €
K2106.01001322검정26103322115003201,0 0.00 €
K2106.01001412검정26103322115004101,0 0.00 €
K2106.01001422검정26103322115004201,0 0.00 €
K2106.02001112검정26103322215001102,0 0.00 €
K2106.02001122검정26103322215001202,0 0.00 €
K2106.02001212검정26103322215002102,0 0.00 €
K2106.02001222검정26103322215002202,0 0.00 €
K2106.02001312검정26103322215003102,0 0.00 €
K2106.02001322검정26103322215003202,0 0.00 €
K2106.02001412검정26103322215004102,0 0.00 €
K2106.02001422검정26103322215004202,0 0.00 €
K2106.02501112검정261033222,515001102,5 0.00 €
K2106.02501122검정261033222,515001202,5 0.00 €
K2106.02501212검정261033222,515002102,5 0.00 €
K2106.02501222검정261033222,515002202,5 0.00 €
K2106.02501312검정261033222,515003102,5 0.00 €
K2106.02501322검정261033222,515003202,5 0.00 €
K2106.02501412검정261033222,515004102,5 0.00 €
K2106.02501422검정261033222,515004202,5 0.00 €
K2106.03001112검정26103322315001103,0 0.00 €
K2106.03001122검정26103322315001203,0 0.00 €
K2106.03001212검정26103322315002103,0 0.00 €
K2106.03001222검정26103322315002203,0 0.00 €
K2106.03001312검정26103322315003103,0 0.00 €
K2106.03001322검정26103322315003203,0 0.00 €
K2106.03001412검정26103322315004103,0 0.00 €
K2106.03001422검정26103322315004203,0 0.00 €
K2106.04001112검정26103322413751104,0 0.00 €
K2106.04001122검정26103322413751204,0 0.00 €
K2106.04001212검정26103322413752104,0 0.00 €
K2106.04001222검정26103322413752204,0 0.00 €
K2106.04001312검정26103322413753104,0 0.00 €
K2106.04001322검정26103322413753204,0 0.00 €
K2106.04001412검정26103322413754104,0 0.00 €
K2106.04001422검정26103322413754204,0 0.00 €
K2106.05001112검정26103322513001105,0 0.00 €
K2106.05001122검정26103322513001205,0 0.00 €
K2106.05001212검정26103322513002105,0 0.00 €
K2106.05001222검정26103322513002205,0 0.00 €
K2106.05001312검정26103322513003105,0 0.00 €
K2106.05001322검정26103322513003205,0 0.00 €
K2106.05001412검정26103322513004105,0 0.00 €
K2106.05001422검정26103322513004205,0 0.00 €
K2106.06001112검정26103322612501106,0 0.00 €
K2106.06001122검정26103322612501206,0 0.00 €
K2106.06001212검정26103322612502106,0 0.00 €
K2106.06001222검정26103322612502206,0 0.00 €
K2106.06001312검정26103322612503106,0 0.00 €
K2106.06001322검정26103322612503206,0 0.00 €
K2106.06001412검정26103322612504106,0 0.00 €
K2106.06001422검정26103322612504206,0 0.00 €
K2106.08001112검정26103322811801108,0 0.00 €
K2106.08001122검정26103322811801208,0 0.00 €
K2106.08001212검정26103322811802108,0 0.00 €
K2106.08001222검정26103322811802208,0 0.00 €
K2106.08001312검정26103322811803108,0 0.00 €
K2106.08001322검정26103322811803208,0 0.00 €
K2106.08001412검정26103322811804108,0 0.00 €
K2106.08001422검정26103322811804208,0 0.00 €
K2106.10001112검정261033221011501110,0 0.00 €
K2106.10001122검정261033221011501210,0 0.00 €
K2106.10001212검정261033221011502110,0 0.00 €
K2106.10001222검정261033221011502210,0 0.00 €
K2106.10001312검정261033221011503110,0 0.00 €
K2106.10001322검정261033221011503210,0 0.00 €
K2106.10001412검정261033221011504110,0 0.00 €
K2106.10001422검정261033221011504210,0 0.00 €
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.
프랑스
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059