연락처
카탈로그
회사 정보
AGBs
데이터 보호
제품
작동 부품 | 스탠다드 부품
클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
그립 및 노브
핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
회전식 래치, 모서리 보호 프로파일, 실링 프로파일
힌지
스위벨 피트
튜브 연결 유닛, 프로파일 커넥터
텔레스코픽 레일
잠금 장치,걸쇠,자물쇠
퀵 클램프, 클램핑 장치
클램핑 유닛
스프링 플런저, 인덱스 플런저, 볼 잠금핀
서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
기계 유닛 및 장치 유닛
조인트
마그네트
흡수 유닛
레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
스케일, 스케일 링, 수준기
운반 기술
공구, 작업장 용품
위생보호장치
클램핑 기술
작업물 클램핑 기술
모듈형 클램핑 기술
제로점 클램핑 기술
바이스 클램핑 기술
스페셜 솔루션
Sale
제품 라인
유압
PNEUMATIC
탐지 가능
FEATUREgrip
HYGIENIC
19“ 기술
스테인레스 스틸
ESD
MEDIgrip
NATUREgrip
NOVOgrip
SYMPAtouch
알루미늄 프로파일용 액세서리
뉴스
신제품
KIPP 뉴스
보도 자료
박람회
독일 박람회
국제 박람회
박람회 후기
서비스
제품 동영상
CAD 데이터
카탈로그 주문
재료 목록
공급 조건
공급회사용
AGBs
다운로드
카탈로그
작동 부품 | 일반 유닛
공작품 클램핑 시스템
KIPP inc 카다로그
브로셔
CAD 데이터
보도 자료
공급회사용 다운로드 분야
증명
연락처
홈
회사
제품 그룹
클램프 레버
클램핑 레버
캠 레버
그립 및 노브
핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
회전식 래치, 모서리 보호 프로파일, 실링 프로파일
힌지
스위벨 피트
튜브 연결 유닛, 프로파일 커넥터
텔레스코픽 레일
잠금 장치,걸쇠,자물쇠
퀵 클램프, 클램핑 장치
클램핑 유닛
스프링 플런저, 인덱스 플런저, 볼 잠금핀
서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
기계 유닛 및 장치 유닛
조인트
마그네트
흡수 유닛
레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
스케일, 스케일 링, 수준기
운반 기술
위생보호장치
작업물 클램핑 기술
모듈형 클램핑 기술
제로점 클램핑 기술
바이스 클램핑 기술
제품
작동 부품 | 스탠다드 부품
클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
그립 및 노브
핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
K1523
그립 없는 알루미늄 2스포크 핸드휠
K1524
알루미늄 2스포크 핸드휠
회전식 원형 그립 포함
K1525
알루미늄 2스포크 핸드휠
접이식 원형 그립 포함
K0725
2 스포크 핸드 휠
플라스틱
K0725
2 스포크 핸드 휠
플라스틱, 소재 회전 그립
K0725
2 스포크 핸드 휠
플라스틱, 전환가능 그립
K0162
알루미늄 2스포크 핸드휠, 광택 처리
K0162
알루미늄 2스포크 핸드휠, 파우더 코팅
K0671
핸드 휠
회주철 DIN 950
K0160
핸드 휠
알루미늄 DIN 950
K1208
핸드휠, DIN 950, 스테인레스 스틸
K1520
알루미늄 디스크 핸드 휠
그립 없음
K1521
알루미늄 디스크 핸드 휠
회전식 원형 그립 포함
K1522
알루미늄 디스크 핸드 휠
접이식 원형 그립 포함
K0161
디스크 핸드 휠
알루미늄
K0161
디스크 핸드 휠,
알루미늄
K0163
디스크 핸드 휠
알루미늄 유사형 DIN 950
K1307
디스크 핸드 휠
회전형 그립 있음
K0164
디스크 핸드 휠
회전 그립
K0165
디스크 핸드 휠
그립 무
K0256
핸드 휠, 플라스틱
K0257
핸드 휠
회전 원통형 그립
K0258
핸드 휠
리버시블 원통형 그립
K0259
핸드 휠
안전 원통형 그립
K0184
핸드 휠, 플라스틱(듀로플라스틱)
K0262
널링 휠, 그립 있음
K0275
델타 휠
K1661
핸드휠, 강판
K1875
스포크 핸드 휠, 스틸판
K1876
스포크 핸드 휠, 스테인리스 스틸판
K0726
회전 볼 그립
K0684
핸드 크랭크 스완 넥
유사형 DIN 468
K0685
핸드 크랭크 직선형
유사형 DIN 469
K0727
알루미늄 핸드 크랭크
K0997
크랭크 그립, 알루미늄, 원통 그립, 접이식
K0996
크랭크 그립, 알루미늄, 회전식 원통 그립 포함
K0998
크랭크 그립, 알루미늄, 안전 원통 그립 포함
K2076
리버시블 원형 그립이 있는 스테인리스 스틸 크랭크 그립
K2075
회전식 원통 그립이 달린 스테인레스 스틸 크랭크 그립
K0999
회전식 원통 그립이 달린 스테인레스 스틸 크랭크 그립
K0266
크랭크 그립, 접이식 원통
그립 포함
K0659
그립, 회전식
원통 그립
K0268
크랭크 그립,
안전 원통 그립
K0728
볼 크랭크
스틸
K0740
육각 소켓이 있는 회전식 원통형 그립
K0774
회전 원통형 그립
K0775
리버시블 원통형 그립
K1000
회전 원형 그립 스테인리스 스틸
K0263
회전 원통형 그립
K1468
원통형 그립, 플라스틱,
회전형
K1469
원통형 그립, 플라스틱,
접이식
K0265
안전 원통형 그립
자동 복귀 타입
K1470
안전 원통형 그립, 플라스틱, 자동 복귀용
K0166
기계 핸들
고정 DIN 39 타입 E, 스틸
K1199
기계 핸들, 고정, DIN 39, 타입 E, 스테인레스 스틸
K0167
기계 핸들
고정 DIN 39 타입 E, 알루미늄
K0168
기계 핸들, 회전 가능
DIN 98 유사형, 타입 E, 스틸
K1209
회전 가능한 볼그립
DIN 98 유사형, 타입 E, 스테인레스 스틸
K0169
회전식 그립, 회전 가능, DIN 98 유사형, 타입 E, 알루미늄
K1221
테이퍼 그립, 고정형
K0170
회전 그립
K0651
회전 가능한 테이퍼 그립
K0172
테이퍼 핸들, 플라스틱(열경화성 수지)
K1207
콘 노브
K1222
타원형 노브
K1201
테이퍼 핸들, 회전 가능, 플라스틱(열경화성 수지), 나사 인서트, 스틸 또는 스테인리스 스틸
K1202
테이퍼 핸들, 플라스틱(열경화성 수지), 나사 인서트, 스틸, 아연 도금
K0173
와샤
K0408
디지털 인디게이터
K2106
포지션 인디케이터
스테인리스 스틸 중공축 포함
K0409
포지션 인디케이터
K2107
포지션 인디케이터
스테인리스 스틸 중공축 포함
K0410
포지션 인디케이터
K2108
포지션 인디케이터
스테인리스 스틸 중공축 포함
K0411
인디게이터
자유 프로그램 처리 가능
K0771
위치 표시기 자유 프로그램 처리 가능
K1657
포지션 인디케이터 플라스틱, 전자식
IO 링크 인터페이스
K1658
자기 센서, 수동형 센서, 소형
IO 링크 인터페이스
K1905
포지션 인디케이터
준절대적, 주전원 독립형, 표시 정확도 10 µm, 소형 구조
K1906
포지션 인디케이터
준절대적, 주전원 독립형, 표시 정확도 10 µm
K1959
자기 센서
수동형 센서, 소형 구조
K1926
중공축 센서
자기식 스캔형
K1927
리덕싱 슬리브
K1663
자기 테이프, 증분식 코딩 스케일, 5mm 폴 길이
K0412
리덕싱 슬리브
K0413
인써트 플레이트
K0414
마운팅 플레이트
K1928
포지션 인디케이터가 있는 조절 노브
디지털 디스플레이
K1929
핸드휠용 포지션 인디케이터
아날로그-디지털 디스플레이
K1930
포지션 인디케이터용 핸드휠
회전식 래치, 모서리 보호 프로파일, 실링 프로파일
힌지
스위벨 피트
튜브 연결 유닛, 프로파일 커넥터
텔레스코픽 레일
잠금 장치,걸쇠,자물쇠
퀵 클램프, 클램핑 장치
클램핑 유닛
스프링 플런저, 인덱스 플런저, 볼 잠금핀
서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
기계 유닛 및 장치 유닛
조인트
마그네트
흡수 유닛
레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
스케일, 스케일 링, 수준기
운반 기술
공구, 작업장 용품
위생보호장치
클램핑 기술
스페셜 솔루션
클래시커
변경된 새로운 주문번호
전화 요청
공급회사용
공급 조건
AGBs
K0651
회전 가능한 테이퍼 그립
뒤로
제품
작동 부품 | 스탠다드 부품
핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
회전 가능한 테이퍼 그립
품목 설명/제품 이미지
설명
재질:
열경화성 PF 31, 검정색.
스틸 축 니켈 도금 또는
스테인레스 스틸 1.4305, 소재.
스냅 링 스테인레스 스틸 1.4310.
표면 마무리:
고광택 폴리싱 처리.
정보:
이 그립은 회전형 그립 K0164이 있는
디스크형 핸드 휠에 적합함.
특징:
다운로드
여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
데이터 시트 K0651 회전 가능한 테이퍼 그립
167 kB
도면
캐드데이터 및 상세 정보
주문 번호
구성품 재질
D
D1
D2
D3
L
L1
L2
SW
CAD
액세서리
가격
주문
K0651.106009
스틸
M6
25
8
18
9
54,7
4,5
7
0.00
€
K0651.208010
스틸
M8
41
12
26
10
82,2
5,5
10
0.00
€
K0651.1106009
스테인리스 스틸
M6
25
8
18
9
54,7
4,5
7
0.00
€
K0651.1208010
스테인리스 스틸
M8
41
12
26
10
82,2
5,5
10
0.00
€
이 카탈로그 다른 품목
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-70
|
>
|
>>
K1523
그립 없는 알루미늄 2스포크 핸드휠
K1524
알루미늄 2스포크 핸드휠
회전식 원형 그립 포함
K1525
알루미늄 2스포크 핸드휠
접이식 원형 그립 포함
K0725
2 스포크 핸드 휠
플라스틱
K0725
2 스포크 핸드 휠
플라스틱, 소재 회전 그립
K0725
2 스포크 핸드 휠
플라스틱, 전환가능 그립
K0162
알루미늄 2스포크 핸드휠, 광택 처리
K0162
알루미늄 2스포크 핸드휠, 파우더 코팅
K0671
핸드 휠
회주철 DIN 950
K0160
핸드 휠
알루미늄 DIN 950
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-70
|
>
|
>>
검색
나의
계정
E-Mail
비밀번호
비밀번호 분실
신규 가입
장바구니
품목 수:
0
합계:
0.00
€
표시
빠른 주문
주문 신청서
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.
재고 확인 검사
제품 라인
KIPP 제품 라인은 모든 사용 분야에서 완벽한 솔루션을 제공합니다.
자세히...
Argentina
Australia
België
Bolivia
Bosna i Hercegovina
Brasil
Cameroun
Canada
Česká republika
Chile
中国
Colombia
Cuba
Danmark
Dem. Peop. Rep. of Korea
Deutschland
Ecuador
Eesti
España
France
香港
Hrvatska
India
Ireland
Ísland
Italia
日本
Latvija
Liechtenstein
Lietuvos
Luxemburg
Magyarország
Malta
México
Nederland
New Zealand
Norge
Österreich
Pakistan
Paraguay
Perú
Polska
Portugal
Principauté de Monaco
台灣
대한민국
România
Schweiz
Singapore
Slovenija
Slovensko
South Africa
Status Civitatis Vaticanæ
Suomi
Sverige
Türkiye
United Kingdom
United States of America
Uruguay
Venezuela
Việt Nam
Ελλάδα
Κύπρος
Беларусь
България
Македонија
Република Србија
Србија и Црна Гора
Україна
ישראל
الامارات العربية المتحدة
السعودية
ايران
مصر
ประเทศไทย
Français
English
사이트맵
인쇄
Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유.
전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059