Grupos de mercadorias
Parafusos banjo para pés niveladores de aço
K2346

Parafusos banjo para pés niveladores de aço

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.Versão:galvanizado ou fosfatizado em preto.Indicação:Os pés niveladores são compostos por um fuso roscado e uma base.
O disco apropriado deve ser selecionado com base no diâmetro interno D1.
Sob consulta:Parafuso banjo com chave de tamanho menor.Acessórios:Placa K2347.
Porca K2348.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2346 Parafusos banjo para pés niveladores de aço 187 kB
 Instruções de montagem pé nivelador com parafuso banjo 193 kB

Desenhos

Parafusos banjo para pés niveladores de aço

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoSuperfície
Corpo básico
D

D1HH1LSWCapacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
CADAces.PreçoEncomendar
K2346.112413X085zincadaM24x21310515852460 0,00 €
K2346.113622X095zincadaM36x22212015954190 0,00 €
K2346.113622X170zincadaM36x222195151704190 0,00 €
K2346.122413X085fosfatadoM24x21310515852460 0,00 €
K2346.123622X095fosfatadoM36x22212015954190 0,00 €
K2346.123622X170fosfatadoM36x222195151704190 0,00 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Spanien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33