- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
- Manípulos, Botões
- Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
- Volantes, manivelas, indicadores de posição
- Fechos lingueta, perfis para proteção de cantos e bordas, perfis de vedação
- Dobradiças
- Pés niveladores
- Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
- Trilhos telescópicos
- Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
- Grampos rápidos, grampos de força
- Elementos de fixação
- Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
- Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
- Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
- Articulações
- Imãs
- Elementos amortecedores
- Indicadores de nível,
tampões roscados
- Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
- Tecnologia de transporte
- Ferramentas, suprimentos para oficinas
- Painel de proteção higiênica
- Tecnologia de fixação
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
|
K2322Pés niveladores de aço inoxidável em conformidade com a FDA |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Base, fuso roscado de aço inoxidável 1.4301.
Suporte de borracha (EPDM) certificado FDA. Versão:Base de aço inoxidável, polida. Fuso roscado em aço inoxidável, superfície sem tratamento. Suporte de borracha azul.Indicação:Pé nivelador de aço inoxidável com fuso roscado de mancal giratório e superfície de apoio em borracha. O suporte maciço de borracha é firmemente ligado à placa de metal por vulcanização. O suporte de borracha adere de maneira excelente ao solo. Ele amortece vibrações mecânicas e dificulta a transmissão de oscilações e impactos para o piso.
Os valores de carga informados na tabela se referem a uma série de testes, nos quais foi aplicada uma carga estática vertical em relação à base no meio do fuso. As forças que atuam radialmente, como as causadas por vibrações ou outros efeitos de agitação, influenciam a capacidade de suporte de carga e não são levadas em conta nos valores especificados.
A partir do tamanho de fuso M16 ou comprimento de fuso L=150, a versão do tamanho de chave para os pés de aço inoxidável é de duas faces.
Fornecimento com porca adequada.Sob consulta:Base e fuso roscado de aço inoxidável 1.4401.
Suporte de borracha NBR, preto. Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Pés niveladores de aço inoxidável em conformidade com a FDA, forma A |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | D | D1 | H | H1 | H2 | L | SW | Capacidade de carga máx. kN (apenas com carga estática) | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K2322.105010X100 | A | 50 | M10 | 24 | 132 | 32 | 100 | 14 | 4 |  | | 0,00 € | | K2322.105010X50 | A | 50 | M10 | 24 | 82 | 32 | 50 | 14 | 4 |  | | 0,00 € | | K2322.105012X100 | A | 50 | M12 | 24 | 132 | 32 | 100 | 14 | 4 |  | | 0,00 € | | K2322.105012X150 | A | 50 | M12 | 24 | 185 | 35 | 150 | 10 | 4 |  | | 0,00 € | | K2322.105012X50 | A | 50 | M12 | 24 | 82 | 32 | 50 | 14 | 4 |  | | 0,00 € | | K2322.106010X100 | A | 60 | M10 | 27 | 135 | 35 | 100 | 14 | 7 |  | | 0,00 € | | K2322.106010X50 | A | 60 | M10 | 27 | 85 | 35 | 50 | 14 | 7 |  | | 0,00 € | | K2322.106012X100 | A | 60 | M12 | 27 | 135 | 35 | 100 | 14 | 7 |  | | 0,00 € | | K2322.106012X150 | A | 60 | M12 | 27 | 190 | 40 | 150 | 10 | 7 |  | | 0,00 € | | K2322.106012X200 | A | 60 | M12 | 27 | 240 | 40 | 200 | 10 | 7 |  | | 0,00 € | | K2322.106012X50 | A | 60 | M12 | 27 | 85 | 35 | 50 | 14 | 7 |  | | 0,00 € | | K2322.106016X150 | A | 60 | M16 | 27 | 190 | 40 | 150 | 13 | 7 |  | | 0,00 € | | K2322.106016X200 | A | 60 | M16 | 27 | 240 | 40 | 200 | 13 | 7 |  | | 0,00 € | | K2322.108010X100 | A | 80 | M10 | 30 | 137 | 37 | 100 | 14 | 10 |  | | 0,00 € | | K2322.108010X125 | A | 80 | M10 | 30 | 162 | 37 | 125 | 14 | 10 |  | | 0,00 € | | K2322.108010X50 | A | 80 | M10 | 30 | 87 | 37 | 50 | 14 | 10 |  | | 0,00 € | | K2322.108010X75 | A | 80 | M10 | 30 | 112 | 37 | 75 | 14 | 10 |  | | 0,00 € | | K2322.108012X100 | A | 80 | M12 | 30 | 137 | 37 | 100 | 14 | 10 |  | | 0,00 € | | K2322.108012X125 | A | 80 | M12 | 30 | 162 | 37 | 125 | 14 | 10 |  | | 0,00 € | | K2322.108012X150 | A | 80 | M12 | 30 | 192 | 42 | 150 | 10 | 10 |  | | 0,00 € | | K2322.108012X50 | A | 80 | M12 | 30 | 87 | 37 | 50 | 14 | 10 |  | | 0,00 € | | K2322.108012X75 | A | 80 | M12 | 30 | 112 | 37 | 75 | 14 | 10 |  | | 0,00 € | | K2322.108016X100 | A | 80 | M16 | 30 | 142 | 42 | 100 | 13 | 10 |  | | 0,00 € | | K2322.108016X125 | A | 80 | M16 | 30 | 167 | 42 | 125 | 13 | 10 |  | | 0,00 € | | K2322.108016X150 | A | 80 | M16 | 30 | 192 | 42 | 150 | 13 | 10 |  | | 0,00 € | | K2322.108016X200 | A | 80 | M16 | 30 | 242 | 42 | 200 | 13 | 10 |  | | 0,00 € | | K2322.108016X75 | A | 80 | M16 | 30 | 117 | 42 | 75 | 13 | 10 |  | | 0,00 € | | K2322.108020X100 | A | 80 | M20 | 30 | 142 | 42 | 100 | 17 | 10 |  | | 0,00 € | | K2322.108020X125 | A | 80 | M20 | 30 | 167 | 42 | 125 | 17 | 10 |  | | 0,00 € | | K2322.108020X150 | A | 80 | M20 | 30 | 192 | 42 | 150 | 17 | 10 |  | | 0,00 € | | K2322.108020X200 | A | 80 | M20 | 30 | 242 | 42 | 200 | 17 | 10 |  | | 0,00 € | | K2322.110016X150 | A | 100 | M16 | 33 | 196 | 46 | 150 | 13 | 15 |  | | 0,00 € | | K2322.110016X200 | A | 100 | M16 | 33 | 246 | 46 | 200 | 13 | 15 |  | | 0,00 € | | K2322.110020X100 | A | 100 | M20 | 33 | 146 | 46 | 100 | 17 | 15 |  | | 0,00 € | | K2322.110020X125 | A | 100 | M20 | 33 | 171 | 46 | 125 | 17 | 15 |  | | 0,00 € | | K2322.110020X150 | A | 100 | M20 | 33 | 196 | 46 | 150 | 17 | 15 |  | | 0,00 € | | K2322.110020X200 | A | 100 | M20 | 33 | 246 | 46 | 200 | 17 | 15 |  | | 0,00 € | |
|
Pés niveladores de aço inoxidável em conformidade com a FDA, forma B |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | A | D | D1 | H | H1 | H2 | L | SW | Capacidade de carga máx. kN (apenas com carga estática) | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K2322.206010X100 | B | 45 | 60 | M10 | 27 | 135 | 35 | 100 | 14 | 7 |  | | 0,00 € | | K2322.206010X50 | B | 45 | 60 | M10 | 27 | 85 | 35 | 50 | 14 | 7 |  | | 0,00 € | | K2322.206012X100 | B | 45 | 60 | M12 | 27 | 135 | 35 | 100 | 14 | 7 |  | | 0,00 € | | K2322.206012X150 | B | 45 | 60 | M12 | 27 | 190 | 40 | 150 | 10 | 7 |  | | 0,00 € | | K2322.206012X200 | B | 45 | 60 | M12 | 27 | 240 | 40 | 200 | 10 | 7 |  | | 0,00 € | | K2322.206012X50 | B | 45 | 60 | M12 | 27 | 85 | 35 | 50 | 14 | 7 |  | | 0,00 € | | K2322.206016X150 | B | 45 | 60 | M16 | 27 | 190 | 40 | 150 | 13 | 7 |  | | 0,00 € | | K2322.206016X200 | B | 45 | 60 | M16 | 27 | 240 | 40 | 200 | 13 | 7 |  | | 0,00 € | | K2322.208010X100 | B | 54 | 80 | M10 | 30 | 137 | 37 | 100 | 14 | 10 |  | | 0,00 € | | K2322.208010X125 | B | 54 | 80 | M10 | 30 | 162 | 37 | 125 | 14 | 10 |  | | 0,00 € | | K2322.208010X50 | B | 54 | 80 | M10 | 30 | 87 | 37 | 50 | 14 | 10 |  | | 0,00 € | | K2322.208010X75 | B | 54 | 80 | M10 | 30 | 112 | 37 | 75 | 14 | 10 |  | | 0,00 € | | K2322.208012X100 | B | 54 | 80 | M12 | 30 | 137 | 37 | 100 | 14 | 10 |  | | 0,00 € | | K2322.208012X125 | B | 54 | 80 | M12 | 30 | 162 | 37 | 125 | 14 | 10 |  | | 0,00 € | | K2322.208012X150 | B | 54 | 80 | M12 | 30 | 192 | 42 | 150 | 10 | 10 |  | | 0,00 € | | K2322.208012X50 | B | 54 | 80 | M12 | 30 | 87 | 37 | 50 | 14 | 10 |  | | 0,00 € | | K2322.208012X75 | B | 54 | 80 | M12 | 30 | 112 | 37 | 75 | 14 | 10 |  | | 0,00 € | | K2322.208016X100 | B | 54 | 80 | M16 | 30 | 142 | 42 | 100 | 13 | 10 |  | | 0,00 € | | K2322.208016X125 | B | 54 | 80 | M16 | 30 | 167 | 42 | 125 | 13 | 10 |  | | 0,00 € | | K2322.208016X150 | B | 54 | 80 | M16 | 30 | 192 | 42 | 150 | 13 | 10 |  | | 0,00 € | | K2322.208016X200 | B | 54 | 80 | M16 | 30 | 242 | 42 | 200 | 13 | 10 |  | | 0,00 € | | K2322.208016X75 | B | 54 | 80 | M16 | 30 | 117 | 42 | 75 | 13 | 10 |  | | 0,00 € | | K2322.208020X100 | B | 54 | 80 | M20 | 30 | 142 | 42 | 100 | 17 | 10 |  | | 0,00 € | | K2322.208020X125 | B | 54 | 80 | M20 | 30 | 167 | 42 | 125 | 17 | 10 |  | | 0,00 € | | K2322.208020X150 | B | 54 | 80 | M20 | 30 | 192 | 42 | 150 | 17 | 10 |  | | 0,00 € | | K2322.208020X200 | B | 54 | 80 | M20 | 30 | 242 | 42 | 200 | 17 | 10 |  | | 0,00 € | | K2322.210016X150 | B | 69 | 100 | M16 | 33 | 196 | 46 | 150 | 13 | 15 |  | | 0,00 € | | K2322.210016X200 | B | 69 | 100 | M16 | 33 | 246 | 46 | 200 | 13 | 15 |  | | 0,00 € | | K2322.210020X100 | B | 69 | 100 | M20 | 33 | 146 | 46 | 100 | 17 | 15 |  | | 0,00 € | | K2322.210020X125 | B | 69 | 100 | M20 | 33 | 171 | 46 | 125 | 17 | 15 |  | | 0,00 € | | K2322.210020X150 | B | 69 | 100 | M20 | 33 | 196 | 46 | 150 | 17 | 15 |  | | 0,00 € | | K2322.210020X200 | B | 69 | 100 | M20 | 33 | 246 | 46 | 200 | 17 | 15 |  | | 0,00 € | |
|
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|