- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
- Manípulos, Botões
- Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
- Volantes, manivelas, indicadores de posição
- Fechos lingueta, perfis para proteção de cantos e bordas, perfis de vedação
- Dobradiças
- Pés niveladores
- Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
- Trilhos telescópicos
- Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
- Grampos rápidos, grampos de força
- Elementos de fixação
- Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
- Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
- Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
- Articulações
- Imãs
- Elementos amortecedores
- Indicadores de nível,
tampões roscados
- Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
- Tecnologia de transporte
- Ferramentas, suprimentos para oficinas
- Painel de proteção higiênica
- Tecnologia de fixação
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
|
K0393Sapatas de pressão |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço. Plástico PA 6.Versão:peça brunida. Plástico na cor preta.Indicação:Adequado para pinos roscados com ponta esférica.Indicação de desenho:Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Material do corpo básico | D1 | D2 | D4 | H1 | H2 | L5 | Para pino roscado | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K0393.06 | A | aço | 15 | 4,4 | 8,6 | 7,6 | 2,5 | 3,8 | M6 |  | | 0,00 € | | K0393.08 | A | aço | 18 | 5,9 | 12 | 9 | 3,5 | 4,4 | M8 |  | | 0,00 € | | K0393.10 | A | aço | 21 | 7,9 | 15 | 11 | 4 | 5 | M10 |  | | 0,00 € | | K0393.12 | A | aço | 25 | 7,9 | 18 | 13 | 5 | 6,9 | M12 |  | | 0,00 € | | K0393.206 | A | poliamida | 15 | 4,4 | 8,6 | 7,6 | 2,5 | 3,8 | M6 |  | | 0,00 € | | K0393.208 | B | poliamida | 18 | 5,9 | 12 | 9 | 3,5 | 4,4 | M8 |  | | 0,00 € | | K0393.210 | C | poliamida | 21 | 7,9 | 15 | 11 | 4 | 5 | M10, M12 |  | | 0,00 € | | K0393.212 | C | poliamida | 25 | 7,9 | 18 | 13 | 5 | 6,9 | M10, M12 |  | | 0,00 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|