- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
- Manípulos, Botões
- Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
- Volantes, manivelas, indicadores de posição
- Fechos lingueta, perfis para proteção de cantos e bordas, perfis de vedação
- Dobradiças
- Pés niveladores
- Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
- Trilhos telescópicos
- Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
- Grampos rápidos, grampos de força
- Elementos de fixação
- Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
- Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
- Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
- Articulações
- Imãs
- Elementos amortecedores
- Indicadores de nível,
tampões roscados
- Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
- Tecnologia de transporte
- Ferramentas, suprimentos para oficinas
- Painel de proteção higiênica
- Tecnologia de fixação
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
|
K2323Pé nivelador de aço inoxidável |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Base de poliamida. Fuso roscado em aço inoxidável. Disco de apoio antivibratório (NBR) 70 Shore.Versão:Base azul RAL 5005. Fuso roscado brilhante. Disco de apoio antivibratório preto.Indicação:Pés niveladores de aço inoxidável com poliamida, opcionalmente com base antiderrapante. O disco de apoio antivibratório absorve as vibrações e evita que o pé nivelador escorregue.
Os valores de carga informados na tabela se referem a uma série de testes, nos quais foi aplicada uma carga estática vertical em relação à base no meio do fuso. As forças que atuam radialmente, como as causadas por vibrações ou outros efeitos de agitação, influenciam a capacidade de suporte de carga e não são levadas em conta nos valores especificados.Sob consulta:Fuso roscado de aço inoxidável 1.4401.
Base preta.
Com inclinação de 30°. Acessórios:Porcas sextavadas K0700. Indicação de desenho:Forma A sem disco de apoio anti-vibratório Forma B com disco de apoio anti-vibratório Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | D | D1 | H | H1 | H2 | L | SW | Capacidade de carga máx. kN (apenas com carga estática) | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K2323.12106512X100 | A | 65 | M12 | 29 | 139 | 39 | 100 | 10 | 13 |  | | 0,00 € | | K2323.12106512X150 | A | 65 | M12 | 29 | 189 | 39 | 150 | 10 | 13 |  | | 0,00 € | | K2323.12106512X50 | A | 65 | M12 | 29 | 89 | 39 | 50 | 10 | 13 |  | | 0,00 € | | K2323.12106516X100 | A | 65 | M16 | 29 | 139 | 39 | 100 | 13 | 18 |  | | 0,00 € | | K2323.12106516X150 | A | 65 | M16 | 29 | 189 | 39 | 150 | 13 | 18 |  | | 0,00 € | | K2323.12106516X200 | A | 65 | M16 | 29 | 239 | 39 | 200 | 13 | 18 |  | | 0,00 € | | K2323.12108316X100 | A | 83 | M16 | 25 | 135 | 35 | 100 | 13 | 20 |  | | 0,00 € | | K2323.12108316X150 | A | 83 | M16 | 25 | 185 | 35 | 150 | 13 | 20 |  | | 0,00 € | | K2323.12108316X200 | A | 83 | M16 | 25 | 235 | 35 | 200 | 13 | 20 |  | | 0,00 € | | K2323.12108320X100 | A | 83 | M20 | 25 | 137 | 37 | 100 | 17 | 20 |  | | 0,00 € | | K2323.12108320X150 | A | 83 | M20 | 25 | 187 | 37 | 150 | 17 | 20 |  | | 0,00 € | | K2323.12108320X200 | A | 83 | M20 | 25 | 237 | 37 | 200 | 17 | 20 |  | | 0,00 € | | K2323.12110316X100 | A | 103 | M16 | 27 | 137 | 37 | 100 | 13 | 30 |  | | 0,00 € | | K2323.12110316X150 | A | 103 | M16 | 27 | 187 | 37 | 150 | 13 | 30 |  | | 0,00 € | | K2323.12110316X200 | A | 103 | M16 | 27 | 237 | 37 | 200 | 13 | 30 |  | | 0,00 € | | K2323.12110320X100 | A | 103 | M20 | 27 | 139 | 39 | 100 | 17 | 30 |  | | 0,00 € | | K2323.12110320X150 | A | 103 | M20 | 27 | 189 | 39 | 150 | 17 | 30 |  | | 0,00 € | | K2323.12110320X200 | A | 103 | M20 | 27 | 239 | 39 | 200 | 17 | 30 |  | | 0,00 € | | K2323.12110324X100 | A | 103 | M24 | 27 | 139 | 39 | 100 | 20 | 30 |  | | 0,00 € | | K2323.12110324X150 | A | 103 | M24 | 27 | 189 | 39 | 150 | 20 | 30 |  | | 0,00 € | | K2323.12110324X200 | A | 103 | M24 | 27 | 239 | 39 | 200 | 20 | 30 |  | | 0,00 € | |
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | D | D1 | H | H1 | H2 | L | SW | S | Capacidade de carga máx. kN (apenas com carga estática) | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K2323.22106512X100 | B | 65 | M12 | 29 | 142 | 39 | 100 | 10 | 3 | 13 |  | | 0,00 € | | K2323.22106512X150 | B | 65 | M12 | 29 | 192 | 39 | 150 | 10 | 3 | 13 |  | | 0,00 € | | K2323.22106512X50 | B | 65 | M12 | 29 | 92 | 39 | 50 | 10 | 3 | 13 |  | | 0,00 € | | K2323.22106516X100 | B | 65 | M16 | 29 | 142 | 39 | 100 | 13 | 3 | 18 |  | | 0,00 € | | K2323.22106516X150 | B | 65 | M16 | 29 | 192 | 39 | 150 | 13 | 3 | 18 |  | | 0,00 € | | K2323.22106516X200 | B | 65 | M16 | 29 | 242 | 39 | 200 | 13 | 3 | 18 |  | | 0,00 € | | K2323.22108316X100 | B | 83 | M16 | 25 | 138 | 35 | 100 | 13 | 3 | 20 |  | | 0,00 € | | K2323.22108316X150 | B | 83 | M16 | 25 | 188 | 35 | 150 | 13 | 3 | 20 |  | | 0,00 € | | K2323.22108316X200 | B | 83 | M16 | 25 | 238 | 35 | 200 | 13 | 3 | 20 |  | | 0,00 € | | K2323.22108320X100 | B | 83 | M20 | 25 | 140 | 37 | 100 | 17 | 3 | 20 |  | | 0,00 € | | K2323.22108320X150 | B | 83 | M20 | 25 | 190 | 37 | 150 | 17 | 3 | 20 |  | | 0,00 € | | K2323.22108320X200 | B | 83 | M20 | 25 | 240 | 37 | 200 | 17 | 3 | 20 |  | | 0,00 € | | K2323.22110316X100 | B | 103 | M16 | 27 | 140 | 37 | 100 | 13 | 3 | 30 |  | | 0,00 € | | K2323.22110316X150 | B | 103 | M16 | 27 | 190 | 37 | 150 | 13 | 3 | 30 |  | | 0,00 € | | K2323.22110316X200 | B | 103 | M16 | 27 | 240 | 37 | 200 | 13 | 3 | 30 |  | | 0,00 € | | K2323.22110320X100 | B | 103 | M20 | 27 | 142 | 39 | 100 | 17 | 3 | 30 |  | | 0,00 € | | K2323.22110320X150 | B | 103 | M20 | 27 | 192 | 39 | 150 | 17 | 3 | 30 |  | | 0,00 € | | K2323.22110320X200 | B | 103 | M20 | 27 | 242 | 39 | 200 | 17 | 3 | 30 |  | | 0,00 € | | K2323.22110324X100 | B | 103 | M24 | 27 | 142 | 39 | 100 | 20 | 3 | 30 |  | | 0,00 € | | K2323.22110324X150 | B | 103 | M24 | 27 | 192 | 39 | 150 | 20 | 3 | 30 |  | | 0,00 € | | K2323.22110324X200 | B | 103 | M24 | 27 | 242 | 39 | 200 | 20 | 3 | 30 |  | | 0,00 € | |
|
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|