- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
- Manípulos, Botões
- Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
- Volantes, manivelas, indicadores de posição
- Fechos lingueta, perfis para proteção de cantos e bordas, perfis de vedação
- Dobradiças
- Pés niveladores
- Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
- Trilhos telescópicos
- Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
- Grampos rápidos, grampos de força
- Elementos de fixação
- Unidades de fixação
- Grampos
- Grampos tipo gancho
- Grampo giratório
- Grampo de tração, grampo de compressão
- Grampo de fixação com força de fixação para baixo
- Grampo de fixação baixa
- Grampos excêntricos de fixação, grampo excêntrico
- Grampos de fixação em ranhura T
- Cunhas de fixação
- K1745
Cunhas de fixação com mordente fixo
- K1748
Cunha de fixação em aço, com diferentes superfícies de fixação
- K1748_A
Cunha de fixação em aço, forma A, superfícies de fixação lisas
- K1748_B
Cunha de fixação em aço, forma B, superfícies de fixação recartilhadas
- K1748_C
Cunha de fixação em aço, forma C, com ressalto
- K1748_D
Cunha de fixação em aço, forma D, com sobremedida para usinagem
- K1748_E
Cunha de fixação de aço, forma E, com pinos de fixação
- K0039
Cunha de fixação para superfície de fixação lisa ou recartilhada
- K0649
Cunha de fixação de aço com sobremedida para usinagem
- K0040
Cunhas de fixação com superfícies de fixação recartilhadas
- K0041
Cunha de fixação de aço com sobremedida para usinagem; superfícies da cunha polidas ou recartilhadas
- K0042
Cunhas de fixação dupla com superfícies de fixação recartilhadas
- K0037
Cunha de fixação com parte exterior em alumínio
- K0038
Cunha de fixação com parte exterior de alumínio e sobremedida para usinagem
- K1167
Aço da cunha de fixação, com superfícies da cunha
- Elementos de centralização
- Elementos de fixação para sistemas de fixação modular
- Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
- Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
- Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
- Articulações
- Imãs
- Elementos amortecedores
- Indicadores de nível,
tampões roscados
- Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
- Tecnologia de transporte
- Ferramentas, suprimentos para oficinas
- Painel de proteção higiênica
- Tecnologia de fixação
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
|
K1748_BCunha de fixação em aço, forma B, superfícies de fixação... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoDescrição do produto:As cunhas de fixação são adequadas para fixações múltiplas, devido ao seu princípio de funcionamento. Através das superfícies da cunha são alcançadas grandes forças de tensão. As cunhas de fixação podem ser usadas opcionalmente em conjunto com o trilho tensor ou em furos roscados ou em uma ranhura em T, para executar o trabalho de fixação. Através da rotação do parafuso de fixação, ambos os segmentos de fixação se movimentam para fora, pressionando a peça de trabalho contra os mordentes de encosto fixos do dispositivo de usinagem. Através do orifício oblongo na cunha dupla, as cunhas de fixação podem ser deslocadas e compensar tolerâncias. Deslocamento: M12 = ±1,0 mm, M16 = ±1,5 mm.Material:Cunha dupla e segmentos de fixação em aço de cementação.Versão:Cunha dupla e segmentos de fixação endurecidos, fosfatados.Indicação:Com os dois orifícios de fixação posicionados nas superfícies de fixação, é possível montar barras/réguas de apoio adicionais, para obter uma profundidade de fixação ideal da peça de usinagem.FornecimentoCunha de fixação. Parafuso de fixação. DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Tipo da forma | L mín. | L máx. | B | H | B1 | H1 | H3 | D Rosca fêmea | Z Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912 | Força de aperto máx. kN | Torque de aperto máx. Nm | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K1748.0500212 | B | recartilhado | 44,5 | 50,5 | 50 | 25 | 30 | 12,5 | 3,5 | M5 | M12x25 | 30 | 85 |  | | 0,00 € | | K1748.0720212 | B | recartilhado | 61 | 68 | 72 | 39,7 | 44 | 21,3 | 3,5 | M6 | M12X40 | 30 | 85 |  | | 0,00 € | | K1748.0720216 | B | recartilhado | 61 | 68 | 72 | 39,7 | 44 | 21,3 | 3,5 | M6 | M16X40 | 50 | 150 |  | | 0,00 € | | K1748.1000216 | B | recartilhado | 71,5 | 81,5 | 100 | 42,6 | 64 | 21,6 | 5 | M8 | M16X40 | 50 | 150 |  | | 0,00 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|