- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
- Manípulos, Botões
- Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
- Volantes, manivelas, indicadores de posição
- Fechos lingueta, perfis para proteção de cantos e bordas, perfis de vedação
- Dobradiças
- Pés niveladores
- Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
- Trilhos telescópicos
- Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
- Grampos rápidos, grampos de força
- Elementos de fixação
- Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
- Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
- Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
- Articulações
- Imãs
- Elementos amortecedores
- Indicadores de nível,
tampões roscados
- Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
- Tecnologia de transporte
- Ferramentas, suprimentos para oficinas
- Painel de proteção higiênica
- Tecnologia de fixação
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
|
K1167Aço da cunha de fixação, com superfícies da cunha |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:Mordente endurecido (33-39 HRC) e brunido.Indicação:Devido ao seu princípio de funcionamento, as cunhas de fixação são adequadas para múltiplas fixações. Através das superfícies com ranhuras, são alcançadas grandes forças de aperto. Elas podem ser encomendadas adicionalmente com parafuso de cabeça cilíndrica ou escareada. Cunhas de fixação com força de fixação para baixo.Indicação de desenho:A medida L se relaciona à medida ≤A. A medida H se relaciona à medida ≥A.
1) O-Ring DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Cunha de fixação em aço, com superfícies de cunha, com parafuso de cabeça escareada, forma A |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | A mín. | A máx. | B | D | H | L | SW | Força de aperto máx. kN | Torque de aperto máx. Nm | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K1167.11205 | A | 12 | 14 | 12 | M5X15 | 7,5 | 9,5 | 3 | 2 | 4,3 |  | | 0,00 € | | K1167.11506 | A | 15 | 17 | 14,8 | M6X16 | 8,7 | 9,3 | 4 | 3,5 | 7,3 |  | | 0,00 € | | K1167.11808 | A | 18,5 | 21,5 | 18,4 | M8X20 | 11,8 | 11,3 | 5 | 5 | 18 |  | | 0,00 € | |
|
Cunha de fixação em aço, com superfícies de cunha, com parafuso cilíndrico, forma B |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | A mín. | A máx. | B | D | H | L | SW | Força de aperto máx. kN | Torque de aperto máx. Nm | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K1167.21205 | B | 12 | 14 | 12 | M5X16 | 13,4 | 9,6 | 4 | 3 | 5,4 |  | | 0,00 € | | K1167.21506 | B | 15 | 17 | 14,8 | M6X18 | 15,8 | 10,2 | 5 | 4,5 | 9,1 |  | | 0,00 € | | K1167.21808 | B | 18,5 | 21,5 | 18,4 | M8X25 | 21,2 | 14,9 | 6 | 9 | 22 |  | | 0,00 € | |
|
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|