Grupos de mercadorias
Cunha de fixação de aço com sobremedida para usinagem
K0649

Cunha de fixação de aço com sobremedida para usinagem

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cunha dupla e segmentos de fixação de aço temperado.Versão:Cunha dupla e segmentos de fixação temperados, pretos.Indicação:A particularidade das cunhas de fixação deve-se à sobremedida para usinagem. A folga prevista permite a incorporação de contornos adequados na geometria da peça de trabalho. As cunhas de fixação são adequadas para fixações múltiplas, devido ao seu princípio de funcionamento. Através das superfícies da cunha podem ser atingidas grandes forças de fixação.
As cunhas de fixação podem ser utilizadas opcionalmente em um furo roscado ou em uma ranhura em T, para executar o trabalho de fixação. Através da rotação do parafuso de fixação, ambos os segmentos de fixação se movimentam para fora, pressionando a peça de trabalho contra os mordentes de encosto do dispositivo de usinagem.
Através do orifício oblongo na cunha dupla, as cunhas de fixação podem ser deslocadas e compensar tolerâncias.

Deslocamento:
M8 = ±0,5 mm
M10 = ±1,0 mm
M12 = ±1,0 mm
M16 = ±1,5 mm
Observar:A vantagem das cunhas de fixação está na sobremedida de usinagem para cada mordente: 3 mm na versão M8 e 5 mm nas versões M10, M12 e M16.Indicação de desenho:
D) Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 6912

1) Cunha de fixação
2) Peça de usinagem
3) Contra-suporte
4) Placa de base
5) Cilindro pneumático/hidráulico
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0649 Cunha de fixação de aço com sobremedida para usinagem 201 kB

Desenhos

Cunha de fixação de aço com sobremedida para usinagem

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Versão

A
mín.
A
máx.
BCDEForça de
aperto
máx. kN
Torque
de aperto
máx. Nm
CADAces.PreçoEncomendar
K0649.3108bilateral36,539,52415M8X2521119 0,00 €
K0649.3110bilateral42472819M10X253,51537 0,00 €
K0649.3112bilateral5459,53022M12X403,52365 0,00 €
K0649.3116bilateral65724029M16X60438160 0,00 €
K0649.3208bilateral36,539,53015M8X2521119 0,00 €
K0649.3210bilateral42473819M10X253,51537 0,00 €
K0649.3212bilateral5459,54822M12X403,52365 0,00 €
K0649.3216bilateral65724829M16X60438160 0,00 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Spanien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33