Grupos de mercadorias
Cunha de fixação de aço com sobremedida para usinagem; superfícies da cunha polidas ou recartilhadas
K0041

Cunha de fixação de aço com sobremedida para usinagem;...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Corpo básico em aço ferramenta.
Segmentos de fixação (30 HRC).
Versão:Corpo básico endurecido.
Segmentos de fixação brunidos.
Superfícies da cunha polidas.
Indicação:

A vantagem das cunhas de fixação está na sobremedida para usinagem, que apresentam para cada mordente: 3 mm na versão K0041.08 e 5 mm nas versões K0041.12 e K0041.16.
Esta sobremedida de comprimento possibilita formatos especiais adaptados à geometria da peça de trabalho (veja fig.).

Os mordentes na versão K0041.08 e K0041.0810 não possuem faces recartilhadas.

Deslocamento para o código de artigo:
K0041.08 = ±0,5 mm
K0041.12 = ±1,0 mm
K0041.16 = ±1,5 mm

Indicação de desenho:
D) Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912

1) Cunha de fixação
2) Peça de usinagem
3) Contra-suporte
4) Placa de base
5) Cilindro pneumático/hidráulico
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0041 Cunha de fixação de aço com sobremedida para usinagem; superfícies da cunha polidas ou recartilhadas 256 kB

Desenhos

Cunha de fixação de aço com sobremedida para usinagem; superfícies da cunha polidas ou recartilhadas

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoA
mín.
A
máx.
B

B1CDEVersão 2GForça de
aperto
máx. kN
Torque
de aperto
máx. Nm
CADAces.PreçoEncomendar
K0041.083337292115M8X252,5para fuso roscadoM81525 0,00 €
K0041.08103337292115M8X252,5para ranhura em T 10101525 0,00 €
K0041.125259413022M12X404para fuso roscadoM123085 0,00 €
K0041.12145259413022M12X304para ranhura em T 10143085 0,00 €
K0041.166776564229M16X605para fuso roscadoM1650210 0,00 €
K0041.16186776564229M16X505para ranhura em T 101850210 0,00 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Spanien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33