Grupos de mercadorias

Versões reguláveis e produtos com mecanismo de travamento na cabeça

voltar

Versões reguláveis e produtos com mecanismo de travamento na cabeça

Novos pinos de bloqueio esférico
Fixar e unir componentes rapidamente são qualidades dos pinos de bloqueio esférico da HEINRICH KIPP WERK, os quais podem ser adquiridos em duas novas versões. Os modelos com mecanismo de travamento na cabeça possibilitam conexões sob grandes distâncias, enquanto que os pinos de regulagem direta foram projetados para variadas espessuras de componentes.
Pinos de bloqueio esférico, versões reguláveis e produtos com mecanismo de travamento na cabeça
Pinos de bloqueio esférico, versões reguláveis e produtos com mecanismo de travamento na cabeça

Nos pinos de bloqueio esférico com mecanismo de travamento na cabeça o sistema mecânico prático de bloqueio esférico não se encontra instalado na extremidade do pino, mas sim diretamente abaixo do manípulo. Já que o comprimento dos pinos não tem de ser adaptado à largura e altura dos componentes, eles oferecem alta flexibilidade de aplicação, possibilitando também conexões sob grandes distâncias. Os pinos de bloqueio esférico com mecanismo de travamento na cabeça são fabricados de aço inoxidável e com diâmetros de 5 a 16 mm, assim como com comprimentos padrão até 250 mm. Tamanhos especiais podem ser fornecidos individualmente. Para o rápido alojamento destes componentes estão disponíveis buchas de aço inoxidável especiais.

Mais uma novidade na linha de produtos da KIPP: pinos de bloqueio esférico com regulagem direta, isto é sem escalonamento, da área de comprimento entre a superfície de encosto e esfera. Através deste sistema mecânico de regulagem, eles são a escolha ideal para variadas espessuras de componentes. Nesta variante de produto, todos os componentes são também fabricados de aço inoxidável. Os pinos possuem diâmetros de 5 a 16 mm; através da faixa de regulagem variável, é possível realizar comprimentos de 2 a 80 mm.

O portfólio de produtos da KIPP abrange aproximadamente 1.200 tipos diferentes de pinos de bloqueio esférico para os mais diferentes tipos de exigências e aplicações. O modo de funcionamento destes componentes é simples, mas efetivo. Basta pressionar o botão de pressão, que ambas as esferas destravam, desprendendo as peças de conexão. Ao soltar o botão de pressão, as esferas travam automaticamente, unindo os componentes de forma segura, sem o perigo de desprendimento.

Resumo de todas as versões:

Acessar pinos de bloqueio esférico

Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Spanien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33