Grupos de mercadorias

Travamento seguro com fechos de pressão tipo concha e alça retrátil da KIPP

voltar

Fechos de pressão tipo concha com alça retrátil para travamento seguro

A HEINRICH KIPP WERK desenvolveu novos fechos de pressão tipo concha com alça retrátil de plástico. Eles são fabricados diretamente na sede da Alemanha. Estes produtos foram projetados especialmente para montagem alinhada e econômica de espaço em portas, tampas ou gavetas. Para fechar, basta que os usuários pressionem o dispositivo, pois a função de engate garante um travamento seguro. Aplicação e montagem muito fáceis dos componentes estruturais.

Os fechos de pressão tipo concha com alça retrátil estão disponíveis nas seguintes versões:

  • Modelos com alças retráteis podem ser adquiridos em quatro variantes para folhas de portas com espessuras de 2 a 22 mm e opcional com chave. Cores disponíveis: preto, branco, bege e preto com alça cromada.
  • Fechos de pressão com função de engate são adequados para portas finas com espessuras de 0,6 a 1 mm e podem ser montados sem ferramenta.
  • Nas versões com botão embutido para folhas de portas com espessuras de 1,2 mm a 19 mm, o botão salta para fora ao pressioná-lo. Em alguns modelos o botão é girável. Este grupo de produtos está disponível nas cores: preto, branco, bege e cromado.
Fechos de pressão tipo concha com alça retrátil garantem um travamento seguro nas áreas onde mecanismos de fechamento tradicionais possam abrir sob movimentos ou vibrações acidentais, como acontece em navios ou aviões. Além disso, eles são usados também na indústria de embalagens, tecnologia médica e engenharia mecânica.
Plastic snap-in snap locks with grip - K1652
Fechos de pressão tipo concha com alça retrátil, de travamento - K1652
Travamento confiável e seguro de escotilhas de manutenção.
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Spanien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33