Grupos de mercadorias

Fixação segura: alavanca de aperto com função de segurança (kipp.de)

voltar
  • Fixação segura: alavanca de aperto com função de segurança (kipp.de)

Fixação segura

Alavanca de aperto com função de segurança

A HEINRICH KIPP WERK desenvolveu uma nova alavanca de aperto com função de segurança que impede a abertura e fechamento acidentais. Assim, as peças de operação oferecem mais segurança, não somente nas áreas de produção.

Resumo das características da alavanca de aperto:

  • Modo de funcionamento efetivo: o usuário deve pressionar o cabo da alavanca para ativar a engrenagem. Somente neste momento é possível soltar o mecanismo ou apertá-lo. O movimento de retorno ocorre através de uma mola, assim que o cabo da alavanca for solto.

  • Visual: O cabo da alavanca de aperto é fabricado de plástico reforçado e está disponível nas cores preto e vermelho. Um símbolo de um cadeado impresso no lado superior indica o mecanismo especial das peças de operação.

  • Diversas áreas de aplicação: as alavancas de aperto com função de segurança permitem a fixação rápida e segura de componentes na construção de dispositivos ou ferramentas. Graças ao contorno fechado do cabo sem cantos ou bordas de interferência, os novos produtos são adequados adicionalmente para equipamentos medicinais, esportivos ou de reabilitação.

As novas alavancas com função de segurança estão disponíveis tanto com rosca fêmea como com rosca macho nos tamanhos M5, M6 e M8.


Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Spanien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33