Grupos de mercadorias

Peças e dispositivos de controle e operação robustos de duroplástico (termofixo)

voltar
Altamente estáveis, resistentes ao calor e de fácil limpeza.

Peças e dispositivos de controle e operação robustos de duroplástico (termofixo)

A HEINRICH KIPP WERK oferece aos seus clientes uma ampla gama de produtos, como peças, dispositivos de controle e operação, cabos, manípulos e manivelas fabricados de um polímero duroplástico. Além da alta estabilidade e resistência térmica, eles são bem fáceis de limpar, devido à sua superfície altamente polida. Graças a esses fatores, os componentes duroplásticos são utilizados efetivamente no setor de construção de máquinas e equipamentos, na construção de automóveis, em aparelhos elétricos, químicos, assim como na tecnologia médica.

As características mais importantes do duroplástico:

  • Este termofixo é especialmente duro. Ele convence por sua alta resistência ao atrito e à deformação sob carga.
  • Peças e dispositivos de operação fabricados de duroplásticos (termofixos) tendem a sofrer uma mínima expansão térmica, embora resistam às temperaturas de até 150 °C. Ao contrário das versões em metal, este tipo de polímero não oferece condutividade elétrica.
  • A boa qualidade da superfície possibilita uma fácil limpeza. Além disso, o material oferece resistência contra produtos químicos como alcóois, gordura e gasolina.
  • O visual nobre e de alta qualidade da superfície altamente polida do duroplástico é frequentemente comparado à pintura de um piano, tornando-se cada vez mais requisitado no mercado.

Exemplos típicos de componentes duroplásticos da KIPP: botões bola, puxadores industriais oder volantes fechados. As peças e dispositivos de controle e operação da KIPP estão de acordo com a diretiva RoHS; alguns modelos correspondem à norma DIN. Eles são fornecidos na maioria na cor preto brilhante. Todavia, eles podem ser fornecidos em outras cores também como vermelho escuro.

Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Spanien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33