Grupos de mercadorias

Pinos de retenção com alavanca excêntrica

voltar
Test
práticos ergonômicos:

Pinos de retenção em aço com alavanca excêntrica

A HEINRICH KIPP WERK apresenta mais uma inovação do grupo de produtos “Pinos de retenção”. Chegaram finalmente ao mercado os modelos com desengate do pino por meio de alavanca excêntrica. Ao movimentar a alavanca, ultrapassando o ponto morto do excêntrico, o pino desengata automaticamente. As vantagens para o usuário abrangem fatores como construção ergonômica, estrutura plana, alta resistência térmica, assim como a rápida capacidade de ajuste.

  • Este pino indexador se mantém na posição de engate, quando o cabo da alavanca ultrapassar o ponto morto do excêntrico. O pino pode ser solto na sequência de forma confortável, sem que o usuário precise segurar todos os manípulos na posição desbloqueada.

  • Esta função é encontrada normalmente somente em pinos de retenção com ranhura de engate, nos quais o manípulo deve ser girado na posição de retirada, portanto, o procedimento é mais demorado. Em contrapartida, os produtos com alavanca excêntrica são adequados para o ajuste rápido de forma confortável.

  • Um outro ponto favorável consiste na forma ergonômica do cabo excêntrico, a qual permite o fácil manuseio com mínima aplicação de força.

  • Os cabos excêntricos podem ser girados 360° e são significantemente mais planos do que os manípulos de cabeça cogumelo ou em T. Esta estrutura permite adicionalmente uma montagem embutida dos produtos, impedindo a formação de cantos de interferência.


Os cabos das alavancas estão disponíveis nas cores preto e vermelho tráfego e são fabricados de plástico reforçado com fibra de vidro. Este tipo plástico oferece alta resistência térmica e permite temperaturas de uso contínuo de aprox. 160 ° C e temperaturas de uso em curto prazo de no máximo 250 ° C. O usuário pode escolher entre buchas roscadas e pinos de guia para travamento de aço ou aço inoxidável. Todas as buchas roscadas estão disponíveis com rosca fina e em 4 tamanhos (M10x1 / M12x1,5 / M16x1,5 / M20x1,5).

Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Spanien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33