Grupos de mercadorias

Tecnologia de fixação modular agora com uma maior variedade

voltar
Novos elementos básicos para tecnologia de fixação modular

A HEINRICH KIPP WERK ampliou o seu programa de fornecimento com novos elementos de fixação. Desta maneira, disponibilizamos aos nossos clientes um abrangente sistema modular com mais de 300 elementos básicos e de montagem, sobretudo para instalação de peças sobre centros de usinagem CNC.

Visão geral das novidades da Tecnologia de fixação modular:

  • A partir de agora, encontram-se disponíveis pallets, cantoneiras e cubos modulares da KIPP para processos de fixação em três versões: com superfícies pré-usinadas, com furos de fixação em grade e com ranhuras T.
  • Os cubos modulares e cantoneiras de fixação bilateral estão disponíveis em tamanhos adicionais: a linha de produtos abrange bases nas medidas de 300 x 300 até 1000 x 1000 mm e alturas até 1250 mm.
  • Novidades bem recentes no programa de tecnologia de fixação: cubos modulares com superfícies hexagonais e octogonais e formato em cruz.

Dimensões e formas especiais dos elementos de fixação podem ser fornecidas a qualquer momento sob consulta. Em combinação com os elementos básicos, a KIPP fornece componentes diversificados para o setor da Tecnologia de fixação de peças de usinagem, oferecendo produtos compatíves entre si.

Pallets, cantoneiras e cubos modulares de fixação da KIPP podem ser adquiridos em três versões: com superfícies de fixação pré-usinadas (veja imagem), com perfuração em intervalos bem como com ranhuras em T.
As ranhuras em T correspondem igualmente à classe de tolerância H7; elas possibilitam a fixação precisa de dispositivos e elementos de fixação.
Os sistemas modulares de fixação M12 e M16 permitem tanto o posicionamento como a fixação através de parafusos de ajuste.
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Spanien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33