Grupos de mercadorias

Soluções completas da KIPP

voltar

Soluções completas da KIPP

Fixação, usinagem, fabricação

A HEINRICH KIPP WERK apresenta, no final de 2015, o novo catálogo SISTEMAS DE FIXAÇÃO PARA PEÇAS DE TRABALHO. Ele contém mais de 2.000 componentes de fixação, incluindo o sistema de fixação Ponto Zero UNILOCK, o sistema modular de 5 eixos UNILOCK e a morsa de 5 eixos compacta.

O sistema de fixação Ponto Zero UNI lock da KIPP possibilita a fixação rápida e precisa de dispositivos e componentes de fixação. Assim, o sistema de fixação Ponto Zero otimiza o trabalho em máquinas-ferramentas, centros de usinagem e máquinas de medição:

  • Troca rápida de equipamento ou peça de trabalho
  • Nítida redução do tempo de configuração
  • Bloqueio por fechamento de forma e força de retenção até 75.000 N
  • 100% compatível com sistema modular de 5 eixos KIPP

O sistema modular de 5 eixos compatível UNI lock da KIPP foi desenvolvido especialmente para a usinagem de 5 lados. Ideal também para a fixação de peças de trabalho complexas. Estas podem ser completamente fabricadas numa única fixação e são conectadas por fechamento de forma ao sistema modular de 5 eixos. Devido à estrutura modular e ao grande número de módulos, o sistema pode ser montado e recombinado individualmente para cada aplicação. Estão disponíveis mais de 70 elementos. Um pequeno sistema modular utilizado como extensão será apresentado como novidade na AMB.

Com a "morsa de 5 eixos compacta" a KIPP estabelece um novo padrão para o processamento em 5 lados de peças de trabalho complexas em máquinas modernas de 5 eixos. A principal característica é a nova física de fixação com função integrada de tração para baixo e flexibilidade para peças de trabalho grandes e pequenas.

Vantagens:
  • Função de tração para baixo de ambos os lados nos mordentes
  • Força de tração e rigidez elevadas no sistema
  • Largura de fixação até 320 mm, livremente expansível
  • Excelente acessibilidade à ferramenta, aumentando a vida útil da mesma

A KIPP apresenta seus produtos de eficiência comprovada na AMB, em Stuttgart, e mostra

como os mesmos podem ser combinados para obter uma solução completa.

Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Spanien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33