Grupos de mercadorias

Sistema modular de 5 eixos da KIPP para peças de 40 toneladas

voltar
  • Sistema modular de 5 eixos da KIPP para peças de 40 toneladas: alta estabilidade e confiabilidade comprovadas

Sistema modular de 5 eixos da KIPP para peças de 40 toneladas

A HEINRICH KIPP WERK estará expondo na MOULDING EXPO o sistema modular de fixação de 5 eixos no tamanho Ø 138. Estabilidade e confiabilidade comprovadas nas aplicações com peças pesadas.

.
Sistema modular de 5 eixos com sistema de fixação 138
Módulo básico de 5 eixos UNI lock, tamanho de sistema 138 mm
Placa de base para o sistema de 5 eixos UNILOCK de fixação universal, tamanho de sistema 138 mm
Há um ano atrás, a HEINRICH KIPP WERK apresentou o seu novo sistema modular de 5 eixos para fixação de peças de trabalho, que ultrapassem o tamanho de 1 m.
No início de 2019, pontualmente para a exposição MOULDING EXPO, a equipe de técnicos da KIPP já pode relatar o sucesso obtido na utilização do sistema sob condições extremas. A fixação de uma peça de trabalhao com um peso de 40 t.
Os requisitos do cliente compreendiam a fixação vertical de uma família de ferramentas para máquinas injetoras, para usinagem de 5 lados. A família menor de peças apresentava dimensões de 2 m x 2 m x 0,8 m com um peso a partir de 15 t. O elemento maior apresentava o tamanho 4 m x 4 m x 1,1 m com um peso de até 40 t.

O sistema modular de fixação de 5 eixos da KIPP no tamanho Ø 138 é predestinado para atender este tipo de aplicação. Depois da instalação do sistema de fixação, o tempo de equipagem da máquina foi otimizado em mais de 300%. Até então, o cliente levava 90 minutos para a devida equipagem. Com este novo sistema, bastam apenas 20 minutos. Neste processo, cada módulo suporta um peso de apoio de 10 t. Sempre serão instalados simultaneamente 4 módulos básicos do tamanho Ø 138 . A instalação ocorre por meio de um assistente de centragem no módulo básico, para o posicionamento mais fácil da peça via grua.

O módulo do sistema de fixação 138 é compatível com os tamanhos convencionais (50 mm e 80 mm) e de aplicação universal. A versão XXL (para peças muito grandes) possibilita a fixação até o tamanho de rosca M 60.

Acessar produtos:

K1423 Adaptador de redução para o sistema modular de 5 eixos UNI lock, tamanho de sistema 138 mm
K1422 Adaptador de redução para o sistema modular de 5 eixos UNI lock, tamanho de sistema 138 mm
Pino de guia UNILOCK, tamanho de sistema 138 mm

Você gostaria de saber mais sobre o sistema modular de fixação de 5 eixos? Entre em contato com nossos especialistas:

spanntechnik@kipp.com

A KIPP estará apresentando o produto ao vivo na feira de exposição MOULDING EXPO em Stuttgart no mês de maio de 2019. Venha nos visitar no PAVILHÃO 3 | ESTANDE 3A13.

Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Spanien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33