Grupos de mercadorias

Produtos MEDIgrip para as mais altas exigências de higiene

voltar

Plástico antibacteriano

Produtos MEDIgrip para as mais altas exigências de higiene

Pela primeira vez, os produtos antibacterianos HEINRICH KIPP WERK são fabricados. O
material enriquecido com micropartículas de prata reduzem permanentemente a colonização bacteriana da superfície e minimiza, por isso, os riscos de infecção. Os dispositivos de controle são utilizados nas áreas da medicina e tecnologia alimentar, assim como em instalações de reabilitação e de enfermagem.

A base da nova linha de produtos MEDIgrip é enriquecida com plástico micropartículas de prata. Uma vez que o material não é apenas superficial, mas completamente penetrado com as partículas de prata, os dispositivos de controle mantêm, mesmo com pequenas escoriações sua atividade antibacteriana completa. Isto foi confirmado por um laboratório acreditado através de vários testes E-2180 da ASTM.

Os produtos MEDIgrip são eficazes contra germes multi-resistentes, como a MRSA e são, portanto, ideais para aplicações onde as mais altas exigências de higiene prevalecem. Entre os ciclos de limpeza, o número de sementes disponíveis é continuamente reduzido, o que minimiza significativamente o risco de infecção em contato. Os dispositivos de controle são resistentes à umidade e a uma variedade de produtos de limpeza e não têm efeitos colaterais tóxicos. As aplicações são, por exemplo, laboratórios, hospitais, centros de pesquisa, reabilitação ou instalações de enfermagem, bem como os sistemas na produção de alimentos.
A KIPP agora está oferecendo uma seleção de manípulos da versão MEDIgrip antibacteriana. Todos os dispositivos de controle apresentam um design típico KIPP e forma ergonômica.
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Spanien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33