Grupos de mercadorias

Painel de proteção higiênica

voltar
  • Painel de proteção higiênica

Painel de proteção HIGIÊNICA Standard

O PAINEL DE PROTEÇÃO HIGIÊNICA versão Standard oferece aos seu clientes a barreira segura contra o contágio através da tosse, espirro e respingos.
A combinação de placa acrílica (Plexiglas) e tubo quadrado possibilita a adaptação flexível às suas necessidades. Oferecemos vários modelos de mesa e piso. Ideal para a área medicinal, consultórios médicos, mercearias, recepções, etc.
Vantagens do produto:
  • adaptação individual
  • higienização
  • fornecimento pré-montado
  • disponibilidade rápida

Suporte de base livre, sem fixação / K1081.21

Altura total 1903 mm
Largura 900 mm
Comprimento do pedestal 530 mm 
  • Perfil quadrado, quadro da estrutura aberto em cima
  • Video acrílico 850 x 850 mm (espessura 4 mm)
  • Altura total do vão 1000 mm
  • Balcão 140 mm com altura de mesa de 860 mm

Suporte de base aparafusado / K1081.22

Altura completa 1886 mm
Largura 900 mm
Superfície do pedestal cada 72 x 60 mm 
  • Perfil quadrado, quadro da estrutura aberto em cima
  • Video acrílico 850 x 850 mm (espessura 4 mm)
  • Altura total do vão 1000 mm
  • Balcão 140 mm com altura de mesa de 860 mm

Suporte de base com mecanismo de rolamento / K1081.26

Altura completa 1960 mm
Largura 900 mm
Comprimento do pedestal 530 mm
  • Perfil quadrado, quadro aberto em cima
  • Placa de acrílico 850 x 850 mm com espessura de 4 mm
  • Altura vão total 1060 mm
  • 2 rodízios giratórios com sistema de fixação das rodas para posicionamento seguro

Suporte para mesa livre, sem fixação / K1081.11

Altura completa 1025 mm
Altura do balcão 145 mm
Largura 900 mm 
Comprimento do pedestal 530 mm
  • Perfil quadrado, quadro da estrutura aberto em cima
  • Vidro acrílico 850 x 850 mm (espessura 4 mm)

Suporte para mesa aparafusado / K1081.12

Altura completa 1025 mm
Altura do balcão 145 mm
Largura 900 mm 
Superfície do pedestal cada 72 x 60 mm
  • Perfil quadrado, quadro da estrutura aberto em cima
  • Vidro acrílico 850 x 850 mm (espessura 4 mm)

Suporte para mesa montado pelo lado frontal / K1081.13

Altura completa 1275 mm
Altura do balcão variável
Largura 900 mm 
Superfície do pedestal cada 72 x 60 mm
  • Perfil quadrado, quadro da estrutura aberto em cima
  • Vidro acrílico 850 x 850 mm (espessura 4 mm)

Variantes especiais
Entregamos todas as variantes e se necessário também tamanhos especiais (medida de configuração individual).

É possível obter modelos adicionais sob consulta:
  • Painel de cobertura para o teto aparafusado
  • Painel de cobertura para a parede aparafusado

Consulte-nos:

Gerd Wiedemaier
Soluções especiais Alemanha

Telefone: +49 7454 793-48
gerd.wiedemaier@kipp.com

Daniel Sauter
Soluções especiais Alemanha

Telefone: +49 7454 793-7656
daniel.sauter@kipp.com

Klaus Bühler
Contato Comerciantes

Telefone: +49 7454 793-163
klaus.buehler@kipp.com

Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Spanien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33