Grupos de mercadorias

Novos pinos de retenção com cabos Bowden da KIPP

voltar
  • Novos pinos de retenção com cabos Bowden da KIPP
Manuseio seguro à distância

Novos pinos de retenção com cabos Bowden da KIPP

A HEINRICH KIPP WERK amplia ainda mais o seu abrangente sortimento de pinos de retenção oferecendo um novo sistema de pinos de retenção com cabos Bowden. Usuários podem assim posicionar e fixar peças para máquinas à distância. Os pinos de retenção de aço inoxidável são adequados para utilização em ambientes sob condições severas.
Os pinos de retenção da KIPP são usados frequentemente em dispositivos oscilantes e giratórios assim como no posicionamento de batentes de fim de curso na construção de máquinas, móveis e veículos especiais. A posição das peças de máquinas pode ser alterada para uma nova posição e fixada novamente somente com a retirada do pino. Desta maneira, impede-se a alteração da posição de engate por meio de forças transversais.

Nos casos de locais de montagem de difícil acesso que dificultam o engate do pino ou que necessitem de um manuseio especialmente seguro e ergonômico à distância, a HEINRICH KIPP WERK, como empresa famosa por suas inovações, desenvolveu pinos de retenção com controle remoto: o acoplamento com o lado de manuseio pode ocorrer através de um cabo Bowden com comprimentos variados entre 1.000 mm e 5.000 mm. Para garantir o encaixe preciso na respectiva aplicação, é possível encurtar o cabo Bowden durante a montagem.

A KIPP fornece uma combinação de pinos de retenção compatíveis com um elemento de acionamento com manípulo de cabeça cogumelo que permite o desprendimento do pino guia de travamento da contrapeça. As novas soluções dispõem adicionalmente de um conector de aparafusamento com um diâmetro de 5 x 7 mm, oferecendo como alternativa um elemento de operação individual no sistema
O pino de retenção e o elemento de acionamento são compostos de aço inoxidável, garantindo a proteção anticorrosiva até mesmo nos casos de alta sujidade ou limpeza intensiva. Se necessário, o cabo em aço ou o túnel de revestimento do cabo Bowden podem ser facilmente substituídos. A KIPP oferece pinos de retenção com diferentes tamanhos de roscas e diâmetros dos pinos.
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Spanien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33