Grupos de mercadorias

Novo catálogo KIPP Tecnologia de fixação

voltar
  • Novo catálogo KIPP Tecnologia de fixação
  • Novo catálogo KIPP Tecnologia de fixação
  • Novo catálogo KIPP Tecnologia de fixação
  • Novo catálogo KIPP Tecnologia de fixação
Linha de produtos com estrutura

Novo catálogo KIPP Tecnologia de fixação

Pontualmente para o início da feira METAV 2018, publicamos o novo catálogo da KIPP sobre TECNOLOGIA DE FIXAÇÃO. Totalmente reestruturado, seu novo design apresenta 460 páginas com mais de 2.800 componentes de fixação.
A HEINRICH KIPP WERK revisou a sua linha de tecnologia de fixação. A gama de produtos da KIPP atinge 2.800 componentes para fixação de peças de trabalho/usinagem e está dividido agora em 19 grupos de produtos. Para melhor visualização, estes grupos foram redivididos em 4 áreas. Objetivo é possibilitar uma busca intuitiva. Assim o leitor encontra rapidamente o que ele busca para seu projeto: produtos, preços e medidas. Sistema semelhante à loja virtual.
Os sistemas são projetados de forma modular e compatíveis entre si. Isto garante a otimização máxima do tempo de equipagem para os centros de usinagem. Componentes padrão se encontram 95 % dísponíveis em estoque e podem ser fornecidos rapidamente.
Devido à inclusão de muitas novidades, o catálogo de Tecnologia de fixação aumentou 100 páginas. Agora você tem 460 páginas disponíveis para o sucesso de seus projetos. Todos os grupos de produtos apresentam produtos otimizados e novidades.

Ao produto „BALL lock“ de operação mecânica foi inserido um sistema pneumático de posicionamento e fixação.

Venha conhecer a novidade: pirâmide de granito artificial, adequada para vários processos de fixação em espaços muito estreitos; a base ideal para uma usinagem de 5 eixos.

Os novos grampos mecânicos para fixação multiforme (redondos e de formato angular) possibilitam a fixação segura de peças para forjamento livre.

Um novo grupo surgiu abrangendo morsas autocentrantes com interface de ponto zero e possibilidade de automação.

O sistema estabilizador para o suporte de peças de usinagem contribui para redução significante de vibrações na peça de trabalho.

Acessar loja virtual

Marc Geiser, chefe da equipe de tecnologia de fixação da HEINRICH KIPP WERK declara: “a nova estrutura do catálogo assim como a ampliação da linha de produtos foram projetadas de forma precisa. Um programa diversificado de componentes para fixação universal de peças se encontra à disposição do cliente. Além disso, os sistemas são compatíveis entre si, graças ao sistema de fixação ponto zero. Todos os outros componentes são definidos claramente pela interface uniforme de pinos de guia. Assim, a troca de peças de trabalho pode ser realizada em segundos. Com sistemas de fixação altamente flexíveis da KIPP você atinge tempos de preparação e equipagem mínimos, estando pronto para os desafios na tecnologia de fixação”.

Encomende aqui o nosso novo catálogo KIPP Tecnologia de fixação,

ou acesse a versão online e faça seu pedido na loja virtual com apenas um clique.

Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Spanien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33