Grupos de mercadorias

Mandril de fixação com alavanca excêntrica: fixação por furos

voltar
  • Mandril de fixação com alavanca excêntrica: fixação por furos
Novo produto na tecnologia de fixação: mandris de fixação com alavanca excêntrica

A HEINRICH KIPP WERK desenvolveu inovadores mandris para fixação e posicionamento de de peças de usinagem sobre furos. A operação manual por meio de uma alavanca excêntrica, permite ao usuário a regulagem direta da área de fixação e da força de retenção, sem intervalos.

Resumo das vantagens da nova solução na tecnologia de fixação:

  • Com os mandris de fixação compactos, usuários podem fixar componentes facilmente e sem ferramenta, graças ao efeito de força de aperto para baixo.
  • A solução de fixação pode ser aplicada em furos passantes e cegos. Não há exigências com relação às medidas, superfícies e formas.
  • O processo de fixação ocorre através da pressão superficial, protegendo assim a superfície da peça.
  • Ideal para aplicação na construção de dispositivos e máquinas-ferramentas. Exemplo de aplicação: para fixação rápida de placas de montagem.
Os mandris de fixação estão disponíveis com diâmetros de 10, 12 e 14 mm, além de outros tamanhos, se desejado.
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Spanien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33