Grupos de mercadorias

Linha de produtos ESD da KIPP

voltar

Proteção ideal para componentes delicados

Linha de produtos ESD da KIPP

A nova linha de produtos ESD foi desenvolvida pela KIPP especialmente para a mais alta proteção de componentes sensíveis a descargas eletrostáticas.

Devido a uma descarga eletrostática nas imediações, componentes e aparelhos eletroeletrônicos sensíveis podem ser danificados ou até mesmo destruídos.
A ESD garante uma alta segurança para fabricantes de equipamentos que devem cumprir a diretiva de produto ATEX 2014/34/EU e para operadores que devem cumprir a diretiva de operação ATEX 1999/92/EG.

     

+ Capacidade de dissipação elétrica

    

+ Utilizável conforme DIN EN 61340-5-1

    

+ Produtos no comprovado design KIPP

    

+ Em conformidade com a diretiva de produto ATEX 2014/34/EU

    

+ 100% qualidade KIPP

= Seguro na composição e no funcionamento

Linha de produtos ESD da KIPP
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Spanien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33