Grupos de mercadorias

KIPPflexX: a morsa de 5 eixos flexível com duas funções

voltar
Test

Morsa de 5 eixos KIPPflexX: sistema 2 em 1 (torno de bancada e grampo para a fixação central)

A HEINRICH KIPP WERK desenvolveu ainda mais a morsa de 5 eixos. O novo KIPPflexX é um sistema único que oferece a mais alta flexibilidade ao usuário, pois une duas funções:

1. Devido ao processo de fixação com força de fixação para baixo, ela pode ser usada como morsa autocentrante. Neste caso, a peça de trabalho se posiciona automaticamente
    sempre no centro, garantindo alta repetibilidade.

2. Como alternativa, o sistema funciona como um torno de bancada padrão, adequado também para fixação de peças brutas sobre fresadoras de 5 eixos.

Vantagens adicionais:
  • De fácil manuseio para o operador com ajuste rápido através de manivela
  • Altura de suporte de 180 mm com ótimo acesso à peça de usinagem
  • Sistema de guiamento linear plano para mais estabilidade e, portanto, maior rigidez do sistema de fixação
  • Alta força de fixação excepcional
  • Área de fixação ampliável com placas de base e eixos de extensão adicionais

O KIPPflexX é adequado para montagem sobre mesas de rasgo T, furos de grade ou Sistemas de fixação “Ponto Zero”. Através da física de fixação com distribuição inteligente de força, serão transferidos somente torques reduzidos à mesa de coordenadas.
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Spanien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33