Grupos de mercadorias

KIPP PUXADORES TUBULARES compactos

voltar
Puxadores tubulares compactos KIPP em alumínio

KIPP PUXADORES TUBULARES compactos

Design inovador para carcaças de máquinas
PUXADORES TUBULARES compactos apresentam a mais alta estabilidade com baixo peso
Os PUXADORES TUBULARES compactos da KIPP convencem por uma combinação de aspecto sólido, elevada estabilidade e extrema leveza. O patenteado sistema de fixação permite uma montagem pela parte traseira – na parte dianteira nenhum parafuso fica visível.
Os cabos se encaixam perfeitamente à carcaça de máquinas. A ampliação na linha de produtos destina-se, portanto, principalmente aos clientes nas áreas de Engenharia mecânica e Engenharia mecânica industrial.
Além da forma inovadora, os ergonômicos puxadores tubulares dispõem de uma superfície de fácil limpeza e resistente à abrasão.

Acessar página de produtos

Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Spanien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33