Grupos de mercadorias

KIPP PUXADOR TUBULAR carbono

voltar
PUXADORES TUBULARES KIPP em carbono

KIPP PUXADOR TUBULAR carbono

Puxadores de alta qualidade para o segmento premium
Extrema estabilidade, design de alta qualidade, materiais resistentes e durabilidade máxima são as principais características dos puxadores.

A combinação dos materiais aço inoxidável e carbono confere ao puxador características visuais exclusivas. Devido ao seu formato ergonômico, ao seu design especial e ao design de alta qualidade, o PUXADOR TUBULAR carbono é adequado principalmente para aplicações em instalações, decoração de interiores, ou diversos outros segmentos premium.

Até então os puxadores carbono eram comercializados apenas como fabricação especial. A HEINRICH KIPP WERK agora oferece os puxadores fabricados em série, diretamente da fábrica.

Acessar página de produtos

Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Spanien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33