Grupos de mercadorias

Morsa de 5 eixos compacta KIPP

voltar
Test

Morsa de 5 eixos compacta KIPP

Morsa de 5 eixos compacta KIPP

Nova física de fixação na usinagem de 5 eixos

A »morsa de 5 eixos compacta KIPP KIPP possui uma física de aperto completamente nova. Através da separação do fluxo de força e do posicionamento da peça de trabalho foram alcançados valores de aperto consideravelmente melhores. Graças à distribuição de força inteligente, apenas são transmitidos torques reduzidos para a mesa de coordenadas.

Além disso, a peça de trabalho centra-se sempre no centro devido à estrutura simétrica da morsa de 5 eixos. As peças de trabalho são pressionadas firmemente contra a superfície de apoio através de um efeito de força de aperto para baixo dos mordentes. A nova tecnologia de aperto é utilizada nas máquinas de 5 eixos e aumenta a rigidez para as maiores forças de corte e avanço.

Morsa de 5 eixos compacta KIPP

Vista geral: Morsa de 5 eixos compacta

• Largura de aperto: 20 mm a 320 mm, com qualquer tipo de ampliação
• Largura de mordentes: 90 mm ou 125 mm
• Mordentes: lisos ou com pinos tensores
• Interfaces: mesas ranhuradas em T, sistemas de entalhe, sistemas de fixação de ponto zero
• Regulagem rápida dos mordentes através de escala
• Acesso ideal à peça de trabalho
Morsa de 5 eixos compacta KIPP
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Spanien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33