Grupos de mercadorias

KIPP apresenta trilhos telescópicos em aço inoxidável

voltar
KIPP apresenta trilhos telescópicos em aço inoxidável
KIPP apresenta trilhos telescópicos em aço inoxidável
Gama de produtos expandida com inteligência
Um manuseio fácil, bem como uma elevada estabilidade e durabilidade são características identificativas das calhas telescópicas da KIPP. Agora o grupo expande-se com um novo perfil de calha em aço e em aço inoxidável.
As calhas telescópicas em aço inoxidável da KIPP são cada vez mais utilizadas na engenharia mecânica e construção de sistemas relacionadas com a área alimentar. Mas também na construção automóvel e em dispositivos de armazenamento e fabricação, a aplicação de calhas telescópicas tornou-se indispensável.
Outras áreas de aplicação são a eletromecânica ou a tecnologia de 19".

As calhas podem ser diretamente unidas com elementos fixos ou móveis. Logo a partir da primeira aplicação, as calhas telescópicas da KIPP cumprem as suas tarefas de encerramento e abertura. Através do pré-tratamento com uma massa lubrificante especial, os produtos têm uma grande durabilidade e quase não precisam de manutenção.

Acessar página de produtos

Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Spanien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33