Grupos de mercadorias

HEINRICH KIPP WERK amplia a sua oficina de aprendizes

voltar
Mais espaço para o futuro:

HEINRICH KIPP WERK amplia a sua oficina de aprendizes

Encontrar aprendizes qualificados e motivados é uma das centrais tarefas das empresas de médio porte. Enfim, a efetivação de jovens mulheres e homens formados é parte essencial do nosso conceito de recrutamento de pessoal. Os responsáveis na HEINRICH KIPP WERK estão conscientes da necessidade de buscar aprendizes, por isso, investem há anos na oferta de vagas. O investimento mais recente foi a ampliação da oficina de aprendizes.
Com 320 m², a oficina de aprendizes ganhou uma área duas vezes maior do que a anterior. “Na nossa oficina de ensino, os nossos aprendizes aprendem o seu ofício em máquinas profissionais de torno, fresagem e eletroerosão. Acabamos de aumentar o nosso contingente, adquirindo mais três máquinas CNC. “Agora a nossa oficina possui um total de seis máquinas CNC e 10 máquinas convencionais”, explica Daniel Hütter. O professor que trabalha para a HEINRICH KIPP WERK há muitos anos e o seu novo colega Ioannis Bouikidis, que por sua vez também foi aprendiz da KIPP, estimam muito as novas instalações. “No centro profissionalizante podemos oferecer cursos internos sobre os temas: Tecnologia de Comando e CNC”, retrata Hütter. Os aprendizes adoram utilizar os simuladores, além disso, a KIPP mantém quatro lugares para programação externa.

FORMAÇÃO PROFISSIONAL: CONFIE NA KIPP

Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Spanien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33