Grupos de mercadorias

100 ANOS KIPP. 100 ANOS DE CONFIANÇA.

voltar

100 ANOS KIPP. 100 ANOS DE CONFIANÇA.

A HEINRICH KIPP WERK e sua história de sucesso

Com a fabricação de máquinas de fazer “Spätzle” há 100 anos atrás, Christian Kipp deu o primeiro passo para formar a empresa de hoje. Desde então, a KIPP é fabricante de elementos mecânicos: tecnologia de fixação, elementos normalizados e peças e dispositivos de controle e operação. Produtos com nome KIPP define hoje padrões na engenharia mecânica e indústrial. Eles são aplicados em muitos processos.

As etapas alcançadas nos últimos 100 anos

1919 – Início das atividades com a máquina de fazer “Spätzle”

Christian Kipp fundou em 1919 as suas oficinas mecânicas, desenvolvendo a partir de 1922 inúmeros aparelhos domésticos. Principalmente a sua máquina de fazer “Spätzle” com tripé ficou famosa. Até os dias de hoje, os aparelhos continuam atuando no mercado. Todos nós da KIPP estamos orgulhosos sobre as muitas décadas de sucesso da prensa de fazer “Spätzle”.

1952 – A alavanca de aperto é introduzida no mercado

Após o término da 2. guerra, Heinrich Kipp Senior, o filho de Christian Kipp, assumiu a empresa e desenvolveu a alavanca de aperto KIPP. Se trata de um produto completamente novo, fabricado industrialmente pela primeira vez. Com a alavanca de aperto de fino ajuste, as ferramentas podiam ser fixadas e desprendidas facilmente.

1973 – Construção de um novo prédio empresarial

Neste ano, mais um acontecimento marcou a história da KIPP, transformando o seu destino. A empresa se mudou para o prédio novo, onde a produção, administração e montagem se encontram sob o mesmo teto. A nova construção foi projetada de forma ampla, para possibilitar futura expansão.

1986 – Produtos de plástico com engrenagem à base de metal

Meados dos anos 80, o material plástico foi introduzido no processo de produção. Todavia, o novo material não preenchia os altos requisitos de padrão de qualidade KIPP. Sendo assim, os produtos foram equipados com engrenagem à base de metal, tornando-os mais estáveis e duráveis. A linha de produtos foi então ampliada com peças de controle e operação, como manípulos em estrela, botões ou parafusos borboleta. Até hoje, a combinação de peças torneadas e de plástico moldadas por injeção é competência central da KIPP.
Manípulos em estrela KIPP antigos em plástico

2001 – Centro logístico totalmente automatizado entra em operação

Já que a capacidade no antigo prédio se tornou escassa, foi construído um novo edifício com centro logístico integrado. O armazém vertical totalmente automatizado foi o primeiro do setor, proporcionando à empresa KIPP uma melhoria significativa no atendimento ao cliente, através da rápida entrega das mercadorias.

2019 – Digitalização e crescimento internacional

Hoje, a HEINRICH KIPP WERK possui mais de 400 funcionários que atuam na matriz de produção, além de 9 representações de vendas na Europa e América do Norte. A empresa aposta na digitalização de processos e de produção. Uma extensão do edifício acaba de ser completada, garantindo espaço para projetos futuros e crescimento estável.

KIPP marcou o mercado nos últimos 100 anos com produtos pioneiros. Somos um parceiro de qualidade de confiança da indústria e ampliamos constantemente o nosso programa com elementos inovativos. Os nossos novos projetos abrangem as linhas:

NATURE grip, produtos fabricados de bioplástico, MEDI grip com íons de prata antibacterianos e FEATURE grip com sensores integrados.

Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Spanien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33