Groupes de marchandise
Broche de pression rigide
K1442

Broche de pression rigide

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Polyamide, acier ou Inox.Finition :Broche et écrous zingués.
K1442.204020 en nylon.
Nota :La broche de pression dont réf. K1442.204020 est livrée avec un écrou.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1442 Broche de pression rigide 141 kB

Dessins

Broche de pression rigide

Sélection/filtre d'articles

Référence

Matière du corps de baseFormeMLCAOAcc.PrixCommander
K1442.204020polyamideAM420 Sur demande
K1442.004025acierAM425 Sur demande
K1442.004040acierAM440 Sur demande
K1442.005035acierAM535 Sur demande
K1442.006025acierAM625 Sur demande
K1442.006050acierAM650 Sur demande
K1442.008040acierAM840 Sur demande
K1442.008060acierAM860 Sur demande
K1442.010050acierAM1050 Sur demande
K1442.010080acierAM1080 Sur demande
K1442.012075acierAM1275 Sur demande
K1442.012100acierAM12100 Sur demande
K1442.016150acierAM16150 Sur demande
K1442.104020acier inoxydableAM420 Sur demande
K1442.105030acier inoxydableAM530 Sur demande
K1442.105035acier inoxydableAM535 Sur demande
K1442.106040acier inoxydableAM640 Sur demande
K1442.106050acier inoxydableAM650 Sur demande
K1442.108060acier inoxydableAM860 Sur demande
K1442.110080acier inoxydableAM1080 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Egypte
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33