Groupes de marchandise
Boule en thermoplastique DIN 319 extension de gamme
K0158

Boule en thermoplastique DIN 319 extension de gamme

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Thermoplastique, noir.
Insert en acier.
Finition :Acier zingué.Sur demande :D’autres coloris.Indication de dessin :
Forme C : filet en plastique
Forme E : insert taraudé
Forme M : alésage conique
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0158 Boule en thermoplastique DIN 319 extension de gamme 196 kB

Dessins (aperçu complet)

Boule en thermoplastique DIN 319 extension de gamme

Boule en thermoplastique DIN 319 extension de gamme, forme C, avec filets de tuyauterie plastiques

plus d'infos

Dessins

Boule en thermoplastique DIN 319 extension de gamme, forme C, avec filets de tuyauterie plastiques

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDD1D6HTCAOAcc.PrixCommander
K0158.11604CM4168156 Sur demande
K0158.11605CM5168157,5 Sur demande
K0158.12005CM52012187,5 Sur demande
K0158.12006CM62012189 Sur demande
K0158.12506CM6251522,59 Sur demande
K0158.12508CM8251522,512 Sur demande
K0158.13208CM832182912 Sur demande
K0158.13210CM1032182915 Sur demande
K0158.14010CM1040223715 Sur demande
K0158.14012CM1240223715 Sur demande

Boule en thermoplastique DIN 319 extension de gamme, forme E, avec douille taraudée

plus d'infos

Dessins

Boule en thermoplastique DIN 319 extension de gamme, forme E, avec douille taraudée

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDD1D6HTCAOAcc.PrixCommander
K0158.22005EM52012187,5 Sur demande
K0158.22006EM62012187,5 Sur demande
K0158.22506EM6251522,59 Sur demande
K0158.22508EM8251522,59 Sur demande
K0158.23208EM832182912 Sur demande
K0158.23210EM1032182912 Sur demande

Boules thermoplastique DIN 319 extension de gamme, forme M, avec perçage conique

plus d'infos

Dessins

Boules thermoplastique DIN 319 extension de gamme, forme M, avec perçage conique

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDD1D6HTCAOAcc.PrixCommander
K0158.32005M520121812 Sur demande
K0158.32506M6251522,515 Sur demande
K0158.32508M8251522,515 Sur demande
K0158.33208M832182915 Sur demande
K0158.33210M1032182915 Sur demande
K0158.34010M1040223720 Sur demande
K0158.34012M1240223720 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Egypte
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33