Groupes de marchandise
Cache-filets en inox Hygienic DESIGN
K1821

Cache-filets en inox Hygienic DESIGN

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Douille en inox 1.4301.
Joint en caoutchouc silicone, conforme FDA.

Finition :Douille polie haute brillance.
Joint en caoutchouc bleu.
Nota :Certification 3-A Sanitary Standard.
Le cache-filet recouvre le filetage en saillie, le protégeant ainsi de la saleté.
La haute qualité de la surface, la double étanchéité du filetage ainsi que le joint spécial, empêchent la saleté d'adhérer réduisant ainsi le temps de nettoyage au minimum.
Utilisation :Le cache-filet convient spécialement pour les machines, installations et appareils dans l'industrie agroalimentaire, les brasseries, les laiteries, l'industrie des boissons ou encore l'industrie pharmaceutique.Accessoires :Pieds réglables K1303.Caractéristiques  :
Inox RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1821 Cache-filets en inox Hygienic DESIGN 256 kB
 KIPP-3-A-Zertifikat-2025 165 kB

Dessins

Cache-filets en inox Hygienic DESIGN

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD

D1HTP1SWCAOAcc.PrixCommander
K1821.111211224M121121210220 Sur demande
K1821.111611224M161121210220 Sur demande
K1821.112011530M201151210226 Sur demande
K1821.112411535M241151210230 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Egypte
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33