Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier.Finition :Zingué et passivé bleu.Nota :Les plaques peuvent être utilisées en association avec un palier pivotant et un ensemble de bridage pour un serrage indirect. Les plaques sont fixées sur les tables à dépression à l'aide de broches de serrage. En association avec des modules excentriques de serrage, celles-ci peuvent également être serrées sur des tables de machine-outil à rainures.Avantages :Réglage et positionnement libres.
Réglables sans palier.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1508 Plaque acier ouverte 279 kB

Dessins

Plaque acier ouverte

Sélection/filtre d'articles

RéférenceBB1D

LL1SCAOAcc.PrixCommander
K1508.0180X404010,4M61801605 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Egypte
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33