Группы товаров
Рукоятки зажимные с внутренней резьбой, 20 градусов
K0176_IG20

Рукоятки зажимные с внутренней резьбой, 20 градусов

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Стальные части, коэффициент прочности 5.8
Круглая пластмассовая ручка, черная.
Исполнение: вороненная.Указание:Зажимные рычаги могут использоваться для простых операций по зажиму, а также для переключения.
При этом должно быть достаточно места, чтобы зажимной рычаг мог поворачиваться на 360°.
По запросу:Другие варианты внутренней резьбы, калибровые отверстия и специальное исполнение.
Величина A по желанию доступна с другой длиной при надбавке к цене.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0176_IG Рукоятки зажимные с внутренней резьбой 142 kB
 Спецификация K0176_IG20 Рукоятки зажимные с внутренней резьбой, 20 градусов 142 kB

Чертежи

Рукоятки зажимные с внутренней резьбой, 20 градусов

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаВариант крепленияXTA=длина ручкиA2DD1D2HH1H2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0176.208внутренняя резьбаM81884,5152410254052,532,5 по запросу
K0176.210внутренняя резьбаM101884,5152410254052,532,5 по запросу
K0176.212внутренняя резьбаM122010015281232466136,5 по запросу
K0176.216внутренняя резьбаM162312115331332527241 по запросу
K0176.220внутренняя резьбаM202612315411332618049 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Эстония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33