Группы товаров
Рычаги зажимные с калибровым отверстием, 0 градусов
K0176_PB0

Рычаги зажимные с калибровым отверстием, 0 градусов

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Стальные части, коэффициент прочности 5.8
Круглая пластмассовая ручка, черная.
Исполнение: вороненная.Указание:Зажимные рычаги могут использоваться для простых операций по зажиму, а также для переключения.
При этом должно быть достаточно места, чтобы зажимной рычаг мог поворачиваться на 360°.
По запросу:Другие варианты внутренней резьбы, калибровые отверстия и специальное исполнение.
Величина A по желанию доступна с другой длиной при надбавке к цене.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0176_PB0 Рычаги зажимные с калибровым отверстием, 0 градусов 106 kB

Чертежи

Рычаги зажимные с калибровым отверстием, 0 градусов

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаВариант крепленияXTA=длина ручкиDD1D2HH2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0176.1102Калибровое отверстие102288,12410254032,5 по запросу
K0176.1122Калибровое отверстие12251042812324636,5 по запросу
K0176.1142Калибровое отверстие14251042812324636,5 по запросу
K0176.1162Калибровое отверстие1628126,53313325241 по запросу
K0176.1202Калибровое отверстие2032128,54113326149 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Эстония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33