Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Стальные части, коэффициент прочности 5.8
Круглая пластмассовая ручка, черная.
Исполнение: вороненная.По запросу:Другие исполнения внутренней pезьбы и специальные исполнения.
Размеры «H1» и «A» по желанию доступны другой длины при надбавке к цене.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0114 Рычаги плоские с внутренней резьбой 223 kB

Чертежи (общий обзор)

Рычаги плоские с внутренней резьбой

Рычаги плоские с внутренней резьбой, 0 градусов

подробнее

Чертежи

Рычаги плоские с внутренней резьбой, 0 градусов

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаXTADD1D2D3HH1H2H3Число
зубьев
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0114.1061M61810213,5332510192122326 по запросу
K0114.1081M81810213,5332510192122326 по запросу
K0114.2101M10211311941301222213,52630 по запросу
K0114.2121M12211311941301222213,52630 по запросу
K0114.3121M122714823453714282173336 по запросу
K0114.3161M162714823453714282173336 по запросу

Рычаги плоские с внутренней резьбой, 15 градусов

подробнее

Чертежи

Рычаги плоские с внутренней резьбой, 15 градусов

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаXTAA2DD1D2D3HH1H2H3H4Число
зубьев
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0114.106215°M6181001513,533251019212232926 по запросу
K0114.108215°M8181001513,533251019212232926 по запросу
K0114.210215°M1021127151941301222213,5263830 по запросу
K0114.212215°M1221127151941301222213,5263830 по запросу
K0114.312215°M1227145152345371428217334836 по запросу
K0114.316215°M1627145152345371428217334836 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Эстония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33