Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: вороненая.
Опорные поверхности шлифованные.
Указание:Фиксирующие блоки используются как вертикальные элементы для всех элементов системы, не имеющих подвижных опорных и упорных поверхностей. Это, например, подпорные и опорные тела K0816, призмы вертикальные K0819.600. Кроме того, они обеспечивают возможность позиционирования и закрепления элементов в пределах растровой сетки 50 ±0,01 мм (см. пример применения).Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0810 Фиксирующие блоки форма M 405 kB
 Техническое указание для растровых отверстий и расстояний M12, M16 59,6 kB

Чертежи

Фиксирующие блоки форма M

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаA
Калибровое отверстие
Резьба
А
B
Ø для
призонного болта
CКоличество
растровых отверстий
Количество
посадочных отверстий
Подходящий
призонный
болт
вес
кг
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0810.1211205012 F7M1212 F72272K0815.1120552,693 по запросу
K0810.1211605016 F7M1616 F72672K0815.1160552,355 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-11 | > | >>
Односторонние узкие угольники для закрепления заготовки, из серого чугуна, с предварительно обработанными рабочими поверхностями

K0807

Односторонние узкие угольники для закрепления
заготовки, из серого чугуна, с предварительно обработанными рабочими поверхностями

Односторонние узкие угольники для закрепления заготовки, из серого чугуна, с координатно-фиксирующими отверстиями

K0807

Односторонние узкие угольники для
закрепления заготовки, из серого чугуна, с координатно-фиксирующими отверстиями

Консоли из серого чугуна с предварительно обработанными рабочими поверхностями

K0809

Консоли из серого чугуна
с предварительно обработанными рабочими поверхностями

Консоли из серого чугуна с координатно-фиксирующими отверстиями

K0809

Консоли из серого чугуна
с координатно-фиксирующими отверстиями

Мини-консоли из серого чугуна, с предварительно обработанными рабочими поверхностями

K0809

Мини-консоли из серого чугуна,
с предварительно обработанными рабочими поверхностями

Мини-консоли из серого чугуна, с координатно-фиксирующими отверстиями

K0809

Мини-консоли из серого чугуна,
с координатно-фиксирующими отверстиями

Вертикальные блоки из серого чугуна, форма H, укороченное исполнение

K1536

Вертикальные блоки из серого чугуна,
форма H, укороченное исполнение

Вертикальные блоки из серого чугуна, форма H, удлиненное исполнение

K1536

Вертикальные блоки из серого чугуна,
форма H, удлиненное исполнение

Подкладные блоки форма D

K0811

Подкладные блоки
форма D

Подкладные блоки форма М

K0811

Подкладные блоки
форма М

<< | < | 1-10 | 11-11 | > | >>
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Эстония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33