Группы товаров
Вертикальные блоки из серого чугуна, форма H, укороченное исполнение
K1536

Вертикальные блоки из серого чугуна, форма H, укороченное...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Модифицированный чугун GJL 300.Исполнение: Опорные поверхности и поверхности зажима шлифованные.Указание:Вертикальные блоки используются для компоновки модульных приспособлений. Вертикальные блоки можно устанавливать друг на друга. Опорные элементы, зажимные приспособления и упоры устанавливают на самом верхнем вертикальном блоке. Вертикальные блоки крепят винтами с цилиндрической головкой DIN 912.Указание на чертеже:
1) Резьбовое отверстие
2) Сквозное отверстие для винта с цилиндрической головкой DIN 912
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1536 Вертикальные блоки из серого чугуна, форма H, укороченное исполнение 258 kB

Чертежи

Вертикальные блоки из серого чугуна, форма H, укороченное исполнение

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаD1

D3HLCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1536.21208585100M12M1210085 по запросу
K1536.21208585125M12M1212585 по запросу
K1536.21608585100M16M1610085 по запросу
K1536.21608585125M16M1612585 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Эстония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33