Группы товаров
Мини-консоли из серого чугуна, с координатно-фиксирующими отверстиями
K0809

Мини-консоли из серого чугуна, с координатно-фиксирующими...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Модифицированный чугун GJL 300.Исполнение: Опорные поверхности и поверхности зажима шлифованные.Указание:Шаг координатной сетки 50 ±0,02 мм.
Консоли применяются для создания модульных приспособлений. Их можно очень точно позиционировать и закреплять на приспособлениях с координатно-фиксирующими отверстиями. За счет этого расположение координатно-фиксирующих отверстий можно перенести на рабочую плоскость большей высоты.
Консоли служат базовым корпусом для зажима небольших заготовок.
Консоли типоразмера M12 крепятся призонными болтами K0815.112065. Консоли типоразмера M16 крепятся призонными болтами K0815.116065.
Заглушки для координатно-фиксирующих отверстий заказываются отдельно.
Указание на чертеже:
1) Резьбовое отверстие
2) Отверстие для призонного болта
3) Сквозное отверстие для винта с цилиндрической головкой DIN 912
Особенности:
RoHS

Чертежи

Мини-консоли из серого чугуна, с координатно-фиксирующими отверстиями

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаLBHD

D1D3CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0809.212125981251259812512M12M12 по запросу
K0809.216125981251259812516M16M16 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Эстония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33