Группы товаров
Односторонние узкие угольники для закрепления заготовки, из серого чугуна, с координатно-фиксирующими отверстиями
K0807

Односторонние узкие угольники для закрепления заготовки, из...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Модифицированный чугун GJL 300.Исполнение: Опорные поверхности и поверхности зажима прецизионно обработанные.Указание:Шаг координатной сетки 50 ±0,02 мм.
Установочные угольники используются для базирования в вертикальном направлении и закрепления заготовок и приспособлений. Для базирования и закрепления установочных угольников на плитах с координатно-фиксирующими отверстиями K0800 и столах-спутниках K0806 используются призонные болты K0815.
Установочные угольники типоразмера M12 крепятся призонными болтами K0815.112065.
Установочные угольники типоразмера M16 крепятся призонными болтами K0815.116065.
Заглушки для координатно-фиксирующих отверстий заказываются отдельно.
Указание на чертеже:
1) Растровое отверстие
2) Отверстие для призонного болта
Особенности:
RoHS

Чертежи

Односторонние узкие угольники для закрепления заготовки, из серого чугуна, с координатно-фиксирующими отверстиями

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаLBHD

D1N1=Количество
растровых отв
Количество
крепежных
отверстий
NL=количество
в продольном
направлении
NB=количество
в поперечном
направлении
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0807.21218103010018030012M1210624 по запросу
K0807.21223104010023040012M1214836 по запросу
K0807.21228105010028050012M12181048 по запросу
K0807.21618103010018030016M1610624 по запросу
K0807.21623104010023040016M1614836 по запросу
K0807.21628105010028050016M16181048 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Эстония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33