Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Гильза из стали или нержавеющей стали 1.4303.
Нажимная пружина из нержавеющей стали 1.4310.

Исполнение: Гильза из никелированной стали. Чистая нержавеющая сталь.
Нажимная пружина чистая.
Указание:Упругие гильзы используются преимущественно для фиксации и позиционирования.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1277_B Подпружиненные втулки, форма В 173 kB

Чертежи

Подпружиненные втулки, форма В

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
ФормаD1LL2L для F1L для F2Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
Жесткость пружины
Н/мм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1277.213011СтальB311596,71,63,40,78 0,00 €
K1277.213016СтальB3168,51310,74,88,41,6 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33