Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Автоматная сталь.Исполнение: нержавеющая закаленная сталь.Указание:Если требуется особо надёжное и точное фиксирование, для этой цели могут применяться стопоры в сочетании с пружинными фиксаторами, особенно с усиленной пружины.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0332 Стопоры 175 kB

Чертежи

Стопоры

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Подходящий к
пружинному
фиксатору D
DD1D2HLL1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0332.04015- / M44Размер из соответствующей страницы1,5Размер из соответствующей страницы50,5 0,00 €
K0332.05020Ø4 / M55Размер из соответствующей страницы2Размер из соответствующей страницы60,5 0,00 €
K0332.06020Ø5 / M66Размер из соответствующей страницы2Размер из соответствующей страницы80,7 0,00 €
K0332.08030Ø6 / M88Размер из соответствующей страницы3Размер из соответствующей страницы101 0,00 €
K0332.10040Ø8 / M1010Размер из соответствующей страницы4Размер из соответствующей страницы121,2 0,00 €
K0332.12060Ø10 / M1212Размер из соответствующей страницы6Размер из соответствующей страницы141,5 0,00 €
K0332.16080Ø12 / M1616Размер из соответствующей страницы8Размер из соответствующей страницы182 0,00 €
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Германия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33